Thrust Pad -DIN6311・GN6311.1-

STP スラストパッド


寸法・性能・価格

STP

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D d BH12 H h t CAD DATA 2D CAD DATA 3D 適用グラブスクリュ- 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
STP-12 適合 12 10 4.6 7 2.5 4 STP12.dxf 準備中 SGT-M6 4 360
STP-16 適合 16 12 6.1 9 4 5 STP16.dxf 準備中 SGT-M8 9 390
STP-20 適合 20 15 8.1 11 5 6 STP20.dxf 準備中 SGT-M10 17 470
STP-25 適合 25 18 8.1 13 6 7 STP25.dxf 準備中 SGT-M12 33 530
STP-32 適合 32 22 12.1 15 7 7.5 STP32.dxf 準備中 SGT-M16 59 870
STP-40 適合 40 28 15.6 16 9 8 STP40.dxf 準備中 SGT-M20 105 1,220

STP-A

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D d B 0〜+0.2 H h CAD DATA 2D CAD DATA 3D 適用グラブスクリュ- 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
STP-16-A 適合 16 15 6.3 8 7 STP16A.dxf 準備中 SGT-M8 13 490
STP-20-A 適合 20 18 8.4 10 8.5 STP20A.dxf 準備中 SGT-M10 23 570
STP-25-A 適合 25 21 8.4 11 8 STP25A.dxf 準備中 SGT-M12 37 680
STP-32-A 適合 32 27 12.5 14 10 STP32A.dxf 準備中 SGT-M16 75 1,050

STP-K

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D d B 0〜+0.2 H h s CAD DATA 2D CAD DATA 3D 適用グラブスクリュ- 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
STP-16-K 適合 16 15 6.3 8 7 1.5 STP16K.dxf 準備中 SGT-M8 14 640
STP-20-K 適合 20 18 8.4 10 8.5 1.5 STP20K.dxf 準備中 SGT-M10 25 730
STP-25-K 適合 25 21 8.4 11 8 1.5 STP25K.dxf 準備中 SGT-M12 40 840
STP-32-K 適合 32 27 12.5 14 10 1.5 STP32K.dxf 準備中 SGT-M16 77 1,230