Bearing Holder

CBA ベアリングホルダ(スタンダードタイプ)


寸法・性能・価格

CBA-C (コンパクトフランジ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
ベアリング
呼び番号
d D B 0〜+0.1 D1 D2 T W E F C Lc M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
CBA-605-C 適合 605ZZ 5 14 5 36 10 10 20 26 8 4.4 M5 CBA605C.dxf 準備中 34 2,380
CBA-606-C 適合 606ZZ 6 17 6 39 13 11 23 29 8 4.4 M5 CBA606C.dxf 準備中 47 2,550
CBA-608-C 適合 608ZZ 8 22 7 45 18 12 29 35 8 4.4 M5 CBA608C.dxf 準備中 75 2,710
CBA-6900-C 適合 6900ZZ 10 22 6 45 19 11 29 35 8 4.4 M5 CBA6900C.dxf 準備中 66 3,290
CBA-6000-C 適合 6000ZZ 10 26 8 50 22 13 34 40 8 4.4 M5 CBA6000C.dxf 準備中 104 2,830
CBA-6200-C 適合 6200ZZ 10 30 9 54 24 14 38 44 8 4.4 M5 CBA6200C.dxf 準備中 138 2,890
CBA-6901-C 適合 6901ZZ 12 24 6 48 21 11 31 38 8 4.4 M5 CBA6901C.dxf 準備中 75 3,520
CBA-6001-C 適合 6001ZZ 12 28 8 52 24 13 36 42 8 4.4 M5 CBA6001C.dxf 準備中 114 3,080
CBA-6201-C 適合 6201ZZ 12 32 10 56 26 15 40 46 8 4.4 M5 CBA6201C.dxf 準備中 157 3,150
CBA-6902-C 適合 6902ZZ 15 28 7 57 25 12 37 45 9.5 5.4 M6 CBA6902C.dxf 準備中 116 3,770
CBA-6002-C 適合 6002ZZ 15 32 9 60 28 14 40 48 9.5 5.4 M6 CBA6002C.dxf 準備中 157 3,330
CBA-6202-C 適合 6202ZZ 15 35 11 64 29 17 44 52 9.5 5.4 M6 CBA6202C.dxf 準備中 224 3,400
CBA-6904-C 適合 6904ZZ 20 37 9 69 34 15 47 51 24 11 6.5 M8 CBA6904C.dxf 準備中 211 4,340
CBA-6004-C 適合 6004ZZ 20 42 12 77 36 18 54 56 32 11 6.5 M8 CBA6004C.dxf 準備中 344 3,800
CBA-6204-C 適合 6204ZZ 20 47 14 81 40 20 58 59 34 11 6.5 M8 CBA6204C.dxf 準備中 428 3,860

CBA-R (丸フランジ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
ベアリング
呼び番号
d D B 0〜+0.1 D1 D2 T P C Lc M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
CBA-605-R 適合 605ZZ 5 14 5 36 10 10 26 8 4.4 M5 CBA605R.dxf 準備中 62 1,920
CBA-606-R 適合 606ZZ 6 17 6 39 13 11 29 8 4.4 M5 CBA606R.dxf 準備中 80 2,050
CBA-608-R 適合 608ZZ 8 22 7 45 18 12 35 8 4.4 M5 CBA608R.dxf 準備中 117 2,260
CBA-6900-R 適合 6900ZZ 10 22 6 45 19 11 35 8 4.4 M5 CBA6900R.dxf 準備中 104 2,730
CBA-6000-R 適合 6000ZZ 10 26 8 50 22 13 40 8 4.4 M5 CBA6000R.dxf 準備中 154 2,340
CBA-6200-R 適合 6200ZZ 10 30 9 54 24 14 44 8 4.4 M5 CBA6200R.dxf 準備中 197 2,360
CBA-6901-R 適合 6901ZZ 12 24 6 48 21 11 38 8 4.4 M5 CBA6901R.dxf 準備中 118 2,890
CBA-6001-R 適合 6001ZZ 12 28 8 52 24 13 42 8 4.4 M5 CBA6001R.dxf 準備中 166 2,530
CBA-6201-R 適合 6201ZZ 12 32 10 56 26 15 46 8 4.4 M5 CBA6201R.dxf 準備中 223 2,650
CBA-6902-R 適合 6902ZZ 15 28 7 57 25 12 45 9.5 5.4 M6 CBA6902R.dxf 準備中 182 3,240
CBA-6002-R 適合 6002ZZ 15 32 9 60 28 14 48 9.5 5.4 M6 CBA6002R.dxf 準備中 237 2,800
CBA-6202-R 適合 6202ZZ 15 35 11 64 29 17 52 9.5 5.4 M6 CBA6202R.dxf 準備中 329 2,830
CBA-6904-R 適合 6904ZZ 20 37 9 69 34 15 56 11 6.5 M8 CBA6904R.dxf 準備中 320 3,650
CBA-6004-R 適合 6004ZZ 20 42 12 77 36 18 64 11 6.5 M8 CBA6004R.dxf 準備中 498 3,370
CBA-6204-R 適合 6204ZZ 20 47 14 81 40 20 68 11 6.5 M8 CBA6204R.dxf 準備中 610 3,680

CBA-S (角フランジ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
ベアリング
呼び番号
d D B 0〜+0.1 K D2 T P C Lc M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
CBA-605-S 適合 605ZZ 5 14 5 30 10 10 26 8 4.4 M5 CBA605S.dxf 準備中 53 2,200
CBA-606-S 適合 606ZZ 6 17 6 32 13 11 29 8 4.4 M5 CBA606S.dxf 準備中 65 2,360
CBA-608-S 適合 608ZZ 8 22 7 36 18 12 35 8 4.4 M5 CBA608S.dxf 準備中 89 2,520
CBA-6900-S 適合 6900ZZ 10 22 6 36 19 11 35 8 4.4 M5 CBA6900S.dxf 準備中 79 3,050
CBA-6000-S 適合 6000ZZ 10 26 8 39 22 13 40 8 4.4 M5 CBA6000S.dxf 準備中 109 2,680
CBA-6200-S 適合 6200ZZ 10 30 9 42 24 14 44 8 4.4 M5 CBA6200S.dxf 準備中 139 2,690
CBA-6901-S 適合 6901ZZ 12 24 6 38 21 11 38 8 4.4 M5 CBA6901S.dxf 準備中 86 3,280
CBA-6001-S 適合 6001ZZ 12 28 8 40 24 13 42 8 4.4 M5 CBA6001S.dxf 準備中 113 2,840
CBA-6201-S 適合 6201ZZ 12 32 10 43 26 15 46 8 4.4 M5 CBA6201S.dxf 準備中 151 2,960
CBA-6902-S 適合 6902ZZ 15 28 7 45 25 12 45 9.5 5.4 M6 CBA6902S.dxf 準備中 132 3,620
CBA-6002-S 適合 6002ZZ 15 32 9 46 28 14 48 9.5 5.4 M6 CBA6002S.dxf 準備中 159 3,180
CBA-6202-S 適合 6202ZZ 15 35 11 49 29 17 52 9.5 5.4 M6 CBA6202S.dxf 準備中 220 3,400
CBA-6904-S 適合 6904ZZ 20 37 9 54 34 15 56 11 6.5 M8 CBA6904S.dxf 準備中 223 4,220
CBA-6004-S 適合 6004ZZ 20 42 12 59 36 18 64 11 6.5 M8 CBA6004S.dxf 準備中 332 3,930
CBA-6204-S 適合 6204ZZ 20 47 14 62 40 20 68 11 6.5 M8 CBA6204S.dxf 準備中 405 4,240