XYZ Axis Stage
| 品番 | RoHS 指令適合 |
ステージ面 | 移動ガイド | 移動量 X軸 |
移動量 Y軸 |
移動量 Z軸 |
質量 (g) |
真直度 | 平行度 | 表示分解能 | 位置分解能 | 許容荷重 (N) |
価格 (円) |
ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAR-70XYZ | 切替中 | 70×70 | アリ溝方式 | ±20 | ±20 | ±18 | TAR70XYZ.dxf | download | 3500 | 0.03 | 0.1 | 1 | 0.1 | 24.5 | 129,000 |
●取りつけ用の十字穴付き小ねじ(M4×10)が付属しています。
*2006年7月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合しておりません。
鋭意、対策を進めておりますので、最新情報をご確認ください。