NBK >
M&M >
ステージ >
TAR-XY
Miniature XY Axis Stage
TAR-XY
小型XY軸ラックピニオンステージ
-
X軸・Y軸の2軸の移動ができます。
-
ラック&ピニオン方式により素早い送りができます。
-
移動ガイドはアリ溝方式を採用。がたつきを補正する機能をもっています。
-
取りつけ用スペーサをなくし本体を直接取りつけるため、本体は薄型でコンパクトです。
-
取りつけ方法
-
取りつけ用ねじ穴部に座グリ加工をしています。このため上下方向からの固定が可能です。
-
●上方向からの固定(両端のみ)―― M3
-
●下方向からの固定―――――――― M4
-
材質・仕上げ
-
ステージ:真鍮、黒色クロムメッキ
-
本体:真鍮、塗装(シルバー)
寸法・性能・価格
unit:mm
| 品番 |
RoHS 指令適合 |
ステージ面 |
移動ガイド |
移動量 |
ストローク (mm/Rotation) |
 |
 |
質量 (g) |
真直度 |
平行度 |
表示分解能 |
位置分解能 |
許容荷重 (N) |
価格 (円) |
ご購入数 |
| TAR-2550XY |
切替中 |
25×50 |
アリ溝方式 |
±10 |
20 |
TAR2550XY.dxf |
download |
440 |
0.02 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
39.2 |
54,100 |
|
●取りつけ用の六角穴付きボルト(M3×6)が付属しています。
*2006年7月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合しておりません。
鋭意、対策を進めておりますので、最新情報をご確認ください。
使用上の注意
- X軸の送りハンドルがステージ本体底面より下に出ているため、平面に直接取りつけることができません。スペーサなどによる逃げが必要となります。
-
14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
-
ご要望によりご指定先へ直送いたします。