Miniature Z Axis Stage

TAR-Z 小型Z軸ラックピニオンステージ


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
ステージ面 移動ガイド 移動量 ストローク
(mm/Rotation)
CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量
(g)
真直度 直角度 表示分解能 位置分解能 許容荷重
(N)
価格
(円)
ご購入数
TAR-2550Z 切替中 25×50 アリ溝方式 ±10 20 TAR2550Z.dxf download 300 0.03 0.05 0.1 0.1 9.8 30,900

●取りつけ用の六角穴付きボルト(M3×10・M4×10)が付属しています。
*2006年7月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合しておりません。
 鋭意、対策を進めておりますので、最新情報をご確認ください。