X Axis Tilting Stage
| 品番 | RoHS 指令適合 |
ステージ面 | 移動ガイド | 移動量 | ストローク (゜/Rotation) |
質量 (g) |
回転位置変位能 | 平行度 | 表示分解能 | 位置分解能 | 許容荷重 (N) |
価格 (円) |
ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGOH-251 | 切替中 | 25×25 | アリ溝方式 | ±20° | 3.1 | TGOH251.dxf | download | 70 | 0.1 | 0.05 | 6' | 3' | 9.8 | 55,600 |
●取りつけ用の十字穴付き小ねじ(M2×4)が付属しています。
*2006年7月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合しておりません。
鋭意、対策を進めておりますので、最新情報をご確認ください。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
ステージ面 | 移動ガイド | 移動量 | ストローク (゜/Rotation) |
質量 (g) |
回転位置変位能 | 平行度 | 表示分解能 | 位置分解能 | 許容荷重 (N) |
価格 (円) |
ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGOH-6 | 切替中 | 40×40 | アリ溝方式 | ±20° | 2.83 | TGOH6.dxf | download | 250 | 0.1 | 0.05 | 6' | 2' | 34.3 | 63,800 |
●取りつけ用の十字穴付き小ねじ(M2×4)が付属しています。
*2006年7月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合しておりません。
鋭意、対策を進めておりますので、最新情報をご確認ください。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
ステージ面 | 移動ガイド | 移動量 | ストローク (゜/Rotation) |
質量 (g) |
回転位置変位能 | 平行度 | 表示分解能 | 位置分解能 | 許容荷重 (N) |
価格 (円) |
ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGOHN-3 | 切替中 | 60×60 | アリ溝方式 | ±20° | 1.03 | TGOHN3.dxf | download | 1000 | 0.1 | 0.05 | 5' | 2' | 49 | 81,800 |
●取りつけ用の十字穴付き小ねじ(M2×4)が付属しています。
*2006年7月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合しておりません。
鋭意、対策を進めておりますので、最新情報をご確認ください。