Precision Rotary Stage
| 品番 | RoHS 指令適合 |
ステージ面 | 移動ガイド | 回転範囲 粗動範囲 |
回転範囲 微動範囲 |
質量 (g) |
同心度 | 面振れ | 平行度 | 表示分解能 | 位置分解能 | 許容荷重 (N) |
価格 (円) |
ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKSP-60 | 切替中 | φ60 | すり合わせ方式 | 360° | ±5° | TKSP60.dxf | download | 600 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 1° | 1´ | 68.6 | 57,300 |
●取りつけ用の十字穴付き小ねじ(M4×10)が付属しています。
*2006年7月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合しておりません。
鋭意、対策を進めておりますので、最新情報をご確認ください。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
ステージ面 | 移動ガイド | 回転範囲 粗動範囲 |
回転範囲 微動範囲 |
質量 (g) |
同心度 | 面振れ | 平行度 | 表示分解能 | 位置分解能 | 許容荷重 (N) |
価格 (円) |
ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKS-100 | 切替中 | φ98 | すり合わせ方式 | 360° | ±5° | TAKS100.dxf | download | 700 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 5´ | 1´ | 68.6 | 57,300 |
●取りつけ用の十字穴付き小ねじ(M4×20)が付属しています。
*2006年7月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合しておりません。
鋭意、対策を進めておりますので、最新情報をご確認ください。