Cross Clamper Setscrew Type

FCCA·FCCS クロスクランパ


寸法・性能・価格

FCCA (アルミニウム製)

FCCS (ステンレス製)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D1H8 D2H8 B1H11 B2H11 A W P H M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
FCCA-8-8 適合 8 8 - - 12 32 10 11 M4 FCCA88.dxf download 9 1,300
FCCA-8-10 適合 8 10 - 8 14 40 12 14 M4 FCCA810.dxf download 16 1,370
FCCA-10-10 適合 10 10 8 8 14 40 12 14 M4 FCCA1010.dxf download 15 1,370
FCCA-10-12 適合 10 12 8 10 16 45 15 15 M5 FCCA1012.dxf download 23 1,440
FCCA-12-12 適合 12 12 10 10 16 45 15 15 M5 FCCA1212.dxf download 21 1,440
FCCA-10-15 適合 10 15 8 12 19 55 19 18 M5 FCCA1015.dxf download 41 1,550
FCCA-12-15 適合 12 15 10 12 19 55 19 18 M5 FCCA1215.dxf download 39 1,550
FCCA-15-15 適合 15 15 12 12 19 55 19 18 M5 FCCA1515.dxf download 35 1,550
FCCA-12-20 適合 12 20 10 16 25 64 24 20 M6 FCCA1220.dxf download 79 1,790
FCCA-15-20 適合 15 20 12 16 25 64 24 20 M6 FCCA1520.dxf download 75 1,790
FCCA-20-20 適合 20 20 16 16 25 64 24 20 M6 FCCA2020.dxf download 66 1,790
FCCS-8-8 適合 8 8 - - 12 32 10 11 M4 FCCS88.dxf download 27 1,830
FCCS-8-10 適合 8 10 - 8 14 40 12 14 M4 FCCS810.dxf download 48 1,960
FCCS-10-10 適合 10 10 8 8 14 40 12 14 M4 FCCS1010.dxf download 45 1,960
FCCS-10-12 適合 10 12 8 10 16 45 15 15 M5 FCCS1012.dxf download 68 2,120
FCCS-12-12 適合 12 12 10 10 16 45 15 15 M5 FCCS1212.dxf download 63 2,120
FCCS-10-15 適合 10 15 8 12 19 55 19 18 M5 FCCS1015.dxf download 120 2,390
FCCS-12-15 適合 12 15 10 12 19 55 19 18 M5 FCCS1215.dxf download 115 2,390
FCCS-15-15 適合 15 15 12 12 19 55 19 18 M5 FCCS1515.dxf download 105 2,390
FCCS-12-20 適合 12 20 10 16 25 64 24 20 M6 FCCS1220.dxf download 235 2,960
FCCS-15-20 適合 15 20 12 16 25 64 24 20 M6 FCCS1520.dxf download 222 2,960
FCCS-20-20 適合 20 20 16 16 25 64 24 20 M6 FCCS2020.dxf download 194 2,960