T-Cross Clamper Clamping Type
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D1H8* | D2H8* | BH11* | A | H | L | h | F1 | F2 | F3 | M | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCTA-8-10-C | 適合 | 8 | 10 | - | 22 | 35 | 12.5 | 11 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | M3 | FCTA810C.dxf | download | 37 | 1,870 | |
| FCTA-10-10-C | 適合 | 10 | 10 | 8 | 22 | 35 | 12.5 | 11 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | M3 | FCTA1010C.dxf | download | 36 | 1,870 | |
| FCTA-10-12-C | 適合 | 10 | 12 | 8 | 25 | 40 | 14.5 | 12.5 | 6 | 3.8 | 3.8 | M3 | FCTA1012C.dxf | download | 54 | 2,120 | |
| FCTA-12-12-C | 適合 | 12 | 12 | 10 | 25 | 40 | 14.5 | 12.5 | 6 | 3.8 | 3.8 | M3 | FCTA1212C.dxf | download | 52 | 2,120 | |
| FCTA-10-15-C | 適合 | 10 | 15 | 8 | 30 | 50 | 18 | 15.5 | 7 | 4.5 | 4.5 | M4 | FCTA1015C.dxf | download | 101 | 2,510 | |
| FCTA-12-15-C | 適合 | 12 | 15 | 10 | 30 | 50 | 18 | 15.5 | 7 | 4.5 | 4.5 | M4 | FCTA1215C.dxf | download | 98 | 2,510 | |
| FCTA-15-15-C | 適合 | 15 | 15 | 12 | 30 | 50 | 18 | 15.5 | 7 | 4.5 | 4.5 | M4 | FCTA1515C.dxf | download | 93 | 2,510 | |
| FCTA-12-20-C | 適合 | 12 | 20 | 10 | 38 | 63 | 21.5 | 20 | 9 | 5.5 | 5.3 | M5 | FCTA1220C.dxf | download | 207 | 3,000 | |
| FCTA-15-20-C | 適合 | 15 | 20 | 12 | 38 | 63 | 21.5 | 20 | 9 | 5.5 | 5.3 | M5 | FCTA1520C.dxf | download | 201 | 3,000 | |
| FCTA-20-20-C | 適合 | 20 | 20 | 16 | 38 | 63 | 21.5 | 20 | 9 | 5.5 | 5.3 | M5 | FCTA2020C.dxf | download | 187 | 3,000 | |
| FCTS-8-10-C | 適合 | 8 | 10 | - | 22 | 35 | 12.5 | 11 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | M3 | FCTS810C.dxf | download | 111 | 2,740 | |
| FCTS-10-10-C | 適合 | 10 | 10 | 8 | 22 | 35 | 12.5 | 11 | 5.5 | 3.7 | 3.5 | M3 | FCTS1010C.dxf | download | 106 | 2,740 | |
| FCTS-10-12-C | 適合 | 10 | 12 | 8 | 25 | 40 | 14.5 | 12.5 | 6 | 3.8 | 3.8 | M3 | FCTS1012C.dxf | download | 161 | 3,190 | |
| FCTS-12-12-C | 適合 | 12 | 12 | 10 | 25 | 40 | 14.5 | 12.5 | 6 | 3.8 | 3.8 | M3 | FCTS1212C.dxf | download | 154 | 3,190 | |
| FCTS-10-15-C | 適合 | 10 | 15 | 8 | 30 | 50 | 18 | 15.5 | 7 | 4.5 | 4.5 | M4 | FCTS1015C.dxf | download | 300 | 4,060 | |
| FCTS-12-15-C | 適合 | 12 | 15 | 10 | 30 | 50 | 18 | 15.5 | 7 | 4.5 | 4.5 | M4 | FCTS1215C.dxf | download | 292 | 4,060 | |
| FCTS-15-15-C | 適合 | 15 | 15 | 12 | 30 | 50 | 18 | 15.5 | 7 | 4.5 | 4.5 | M4 | FCTS1515C.dxf | download | 276 | 4,060 | |
| FCTS-12-20-C | 適合 | 12 | 20 | 10 | 38 | 63 | 21.5 | 20 | 9 | 5.5 | 5.3 | M5 | FCTS1220C.dxf | download | 614 | 5,650 | |
| FCTS-15-20-C | 適合 | 15 | 20 | 12 | 38 | 63 | 21.5 | 20 | 9 | 5.5 | 5.3 | M5 | FCTS1520C.dxf | download | 595 | 5,650 | |
| FCTS-20-20-C | 適合 | 20 | 20 | 16 | 38 | 63 | 21.5 | 20 | 9 | 5.5 | 5.3 | M5 | FCTS2020C.dxf | download | 553 | 5,650 |
*スリット加工前の寸法許容差です。