Leveling Feet -GN343.1・GN343.2-

FDM·FDF レベリングフット


寸法・性能・価格

FDM (おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm H h sw1 sw2 L1 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 許容荷重(N) 質量(g) 価格(円) ご購入数
FDM-25-M8×40 適合 25 M8 40 19 4 13 13 6.8 FDM25M8.dxf 準備中 14000 56 1,160
FDM-25-M8×63 適合 25 M8 63 19 4 13 13 6.8 FDM25M8.dxf 準備中 14000 62 1,370
FDM-32-M10×50 適合 32 M10 50 23 5 16 16 8.4 FDM32M10.dxf 準備中 23000 105 1,390
FDM-32-M10×80 適合 32 M10 80 23 5 16 16 8.4 FDM32M10.dxf 準備中 23000 120 1,610
FDM-40-M12×63 適合 40 M12 63 26 6 18 18 10.8 FDM40M12.dxf 準備中 33000 180 1,630
FDM-40-M12×100 適合 40 M12 100 26 6 18 18 10.8 FDM40M12.dxf 準備中 33000 200 1,960
FDM-60-M16×80 適合 60 M16 80 36 8.5 24 24 14.8 FDM60M16.dxf 準備中 62000 490 3,120
FDM-60-M16×125 適合 60 M16 125 36 8.5 24 24 14.8 FDM60M16.dxf 準備中 62000 540 3,300

FDF (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf
min.
H h sw1 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
FDF-25-M8 適合 25 M8 9 19 4 13 FDF25M8.dxf 準備中 32 1,090
FDF-32-M10 適合 32 M10 10.5 23 5 16 FDF32M10.dxf 準備中 66 1,290
FDF-40-M12 適合 40 M12 11.5 26 6 18 FDF40M12.dxf 準備中 110 1,480
FDF-50-M12 適合 50 M12 11.5 28 7 18 FDF50M12.dxf 準備中 175 1,850
FDF-60-M16 適合 60 M16 16 36 8.5 24 FDF60M16.dxf 準備中 330 2,420

使用上の注意