Leveling Feet -GN343.5・GN343.6-

FDMS·FDFS レベリングフット


寸法・性能・価格

FDMS (おねじ・キャップなし)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lm H h sw1 sw2 L1 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 許容荷重(N) 質量(g) 価格(円) ご購入数
FDMS-25-M8×40 適合 25 M8 40 19 4 13 13 6.8 FDMS25M8.dxf 準備中 7000 56 1,960
FDMS-25-M8×63 適合 25 M8 63 19 4 13 13 6.8 FDMS25M8.dxf 準備中 7000 62 2,200
FDMS-32-M10×50 適合 32 M10 50 23 5 16 16 8.4 FDMS32M10.dxf 準備中 11000 105 2,440
FDMS-32-M10×80 適合 32 M10 80 23 5 16 16 8.4 FDMS32M10.dxf 準備中 11000 120 2,870
FDMS-40-M12×63 適合 40 M12 63 26 6 18 18 10.8 FDMS40M12.dxf 準備中 16000 177 3,280
FDMS-40-M12×100 適合 40 M12 100 26 6 18 18 10.8 FDMS40M12.dxf 準備中 16000 200 3,900
FDMS-60-M16×80 適合 60 M16 80 36 8.5 24 24 14.8 FDMS60M16.dxf 準備中 30000 490 5,960
FDMS-60-M16×125 適合 60 M16 125 36 8.5 24 24 14.8 FDMS60M16.dxf 準備中 30000 540 6,200

FDFS (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D M Lf
min.
H h sw1 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
FDFS-25-M8 適合 25 M8 9 19 4 13 FDFS25M8.dxf 準備中 32 1,410
FDFS-32-M10 適合 32 M10 10.5 23 5 16 FDFS32M10.dxf 準備中 66 1,830
FDFS-40-M12 適合 40 M12 11.5 26 6 18 FDFS40M12.dxf 準備中 110 2,350
FDFS-50-M12 適合 50 M12 11.5 28 7 18 FDFS50M12.dxf 準備中 175 3,210
FDFS-60-M16 適合 60 M16 16 36 8.5 24 FDFS60M16.dxf 準備中 330 4,540

使用上の注意