Square Joint -GN348.1-

FJS スクウェアジョイント


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
B1 B2 M Lf H h CAD DATA 2D CAD DATA 3D 許容荷重(N) 質量(g) 価格(円) ご購入数
FJS-30-27-M10 適合 30 27 M10 20 33 6 FJS3027M10.dxf 準備中 5000 35 970
FJS-30-27-M12 適合 30 27 M12 20 33 6 FJS3027M12.dxf 準備中 5000 35 970
FJS-30-27-M16 適合 30 27 M16 20 33 6 FJS3027M16.dxf 準備中 5000 36 970
FJS-40-36-M10 適合 40 36 M10 20 43 8 FJS4036M10.dxf 準備中 5000 59 1,060
FJS-40-36-M12 適合 40 36 M12 20 43 8 FJS4036M12.dxf 準備中 5000 59 1,060
FJS-40-36-M16 適合 40 36 M16 20 43 8 FJS4036M16.dxf 準備中 5000 60 1,060
FJS-50-45-M16 適合 50 45 M16 30 55 10 FJS5045M16.dxf 準備中 5000 100 1,680