Post Holder Round Type

FPHA-R ポストホルダ


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
dH8 D H D1 D2 T P R C Lc h M CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
FPHA-20-R 適合 20 78 40 35 30 12 54 7 15 2 26 M5 FPHA20R.dxf download 177 1,970
FPHA-25-R 適合 25 94 50 40 35 12 65 9 20 2 31 M6 FPHA25R.dxf download 256 2,440
FPHA-30-R 適合 30 106 60 50 45 15 77 9 20 2 37.5 M6 FPHA30R.dxf download 446 3,430
FPHA-35-R 適合 35 113 70 55 50 15 83 9 20 2 42.5 M8 FPHA35R.dxf download 540 3,950