| ● |
丸ベルトは、断面が円形で方向性がないために、3次元・多軸での伝動・搬送が可能です。 |
| ● |
丸ベルトは、熱溶着により、容易に任意の長さにエンドレス加工できるため、システム設計のうえで高い自由度があります。
また、機械を分解することなく、簡単にベルトを取りつけることができます。 |
| ● |
丸ベルトの材質は、一般にポリウレタンであり、耐摩耗性・耐油性・耐候性にすぐれています。
また、柔軟性が高く、あらゆる屈曲に対して自在に適応するとともに、衝撃吸収性があるために、緩衝機能をもっています。 |
| ● |
食品機械・化学機械・包装機械・繊維機械・印刷機械・紙工機械・製本機械・窯業機械などの用途に。 |