NBK
 NBK > メタル販売 > 鋳造プラント紹介




原材料自動計量・自動投入システム   自動造型ライン

鉄・コークスなどの原材料を自動的に計量・投入するシステム。溶解工程の省力化をはかるとともに、配合の信頼性を高め、高品質の鋳物づくりを支えています。

 

コンピュータコントロールの自動造型ライン。小物・中物・大物、そして超大物まで、多種多様なニーズに対応。製品の形状・寸法・重量および数量に応じた鋳物づくりを提供しています。

         
電気炉   自動注湯機

3トン低周波炉2基および2トン低周波炉1基を設備。多様な材質のご要望にお応えします。3.5トン/時の溶解能力をもつ省エネルギータイプの熱風キューポラ炉も稼働しています。

 

自社開発によるリモートコントロール式注湯機。モニタで監視しながら遠隔操作で注湯。安全で快適な作業により生産効率を高めています。

         
発光分光分析装置   手込め造型

鋳物の材質を決定する化学成分を分析する装置です。サンプルと電極との間で放電を起こし、発生した光をスペクトル分析(分光分析)することで、17種類の元素を測定。溶解現場での高精度な材質管理で鋳物製品の品質を保証しています。

 

いまではめずらしいF1造型機による手込め造型。非量産品など、自動造型ラインでは鋳造できない製品や試作品などのニーズにもお応えします。



溶解設備   試験分析設備   造型設備
●熱風キューポラ炉 2基
  溶解能力:3.5t/hr
  熱風温度:350℃
●3t坩堝形低周波炉 2基
●2t坩堝形低周波炉 1基
  ●発光分光分析装置 1式
●アムスラー万能試験機 1式
  最大荷重:30t
●ブリネル硬度計 1台
  最大荷重:3t
●金属顕微鏡 1式
  倍率:100倍・200倍・400倍
  ●AMFライン 1式
  枠サイズ:550×450×130〜200/130〜200
  造型スピード:120mold/hr
●KDMライン 1式
  枠サイズ:800×800×200/200
  造型スピード:80mold/hr
●HSPライン 1式
  枠サイズ:1000×800×250/250
  造型スピード:15mold/hr
●SBMライン 1式
  枠サイズ:1200×1200×250/250
  造型スピード:10mold/hr
●F1ライン 1式