クリーンルーム仕様

パワーストップ®、もっともっとキレイにします。

バイテッくんクリーンルームで使用できるパワーストップ®を製作いたします。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械など。
クラス1000対応の実績があります。

クリーンルーム対応の特殊オイル

スパイラルグルーブピストンの溝形状を変更することで、パワーストップ®の性能を維持しつつ、クリーンルーム対応の特殊オイルに変更します。低発塵性オイルや低揮発性オイルなど、使用環境に適したオイルが使用できます。

スパイラルグルーブピストン写真

最小限のオイル漏れ

予圧スプリングの働きでオイルリザーバ内のオイルが、オイルシールを常に加圧した状態に保持。高いシール機能により、オイル漏れを最小限に抑えて、使用環境に与える影響を最小限にします。

断面写真

クリーン洗浄・クリーン梱包

洗浄ルーム クラス10000以下作業はすべて当社クリーンルーム内で行います。みなさまのクリーンルームに直接お届けします。

最終梱包ルーム クラス500以下(クリーンベンチ:クラス10以下))