取りつけ方法

  1. まず、衝突物の停止位置にあわせて、ストッパの位置を決定し、固定してください。
    ストッパには、ストッパスリーブ AAH 、ストッパスクリュー SAN、ストッパボルト SSB-A SSB-B をご使用ください。
    注意パワーストップ®にはストッパ機能がありません。必ずストッパと組み合わせてご使用ください。
  2. つぎに、パワーストップ®の位置を仮設定します。衝突物がストッパにあたるとき、ストロークが次式となるようにしてください。
    (最大ストローク)−(ストローク)=0.5〜1.0mm
    図2
    注意パワーストップ®は最大ストロークで使用しないでください。
  3. パワーストップ®の位置を調整し、決定します。
    パワーストップ®によって減速した衝突物の速度が、ストッパの手前で最小になるように、パワーストップ®の位置を調整してください。この際、パワーストップ®をストロークが小さくなる方向に徐々に移動させ、衝突物がストッパにあたる様子を確認しながら、最適の位置を決定してください。
    図3−1
    ストッパスリーブ AAH を使用する場合は、パワーストップ®の位置の調整とあわせて、ストッパスリーブ AAH のねじ込み量も調整してください。
    図3−2
    最終的なストロークの目安は吸収エネルギから、つぎの算式で求めることができます。
    計算式
  4. ロックナットを締めつけてパワーストップ®およびストッパスリーブを固定してください。
    図4
    注意ロックナットの締めつけトルクは下表の値を超えないようにしてください。
    ねじ径 締めつけトルク
    (N・m)
    M6 4
    M8 6
    M10 8
    M12 10
    M14 30
    M20 50
    M25 60
    M33 80
    M45 100