![]()
![]()
Stopper Sleeve
| 品番 | M | D | L | L1 | B | 適用パワーストップ APS |
適用パワーストップ AES |
質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAH-M6×0.5 | M6×0.5 | 10 | 10 | 3 | 8 | AAH_M6_05.dxf | M6×0.5 | - | 5 |
| AAH-M8×0.75 | M8×0.75 | 12 | 12 | 4 | 10 | AAH_M8_075.dxf | M8×0.75 | - | 9.2 |
| AAH-M8×1 | M8×1 | 12 | 12 | 4 | 10 | AAH_M8_1.dxf | M8×1 | - | 9.2 |
| AAH-M10×1 | M10×1 | 15 | 16 | 8 | 13 | AAH_M10_1.dxf | M10×1 | - | 15.2 |
| AAH-M12×1 | M12×1 | 16 | 20 | 8 | 14 | AAH_M12_1.dxf | M12×1 | - | 17.2 |
| AAH-M14×1 | M14×1 | 18 | 25 | 8 | 16 | AAH_M14_1.dxf | M14×1 | - | 27.4 |
| AAH-M14×1.5 | M14×1.5 | 18 | 25 | 8 | 16 | AAH_M14_15.dxf | M14×1.5 | - | 27.4 |
| AAH-M20×1.5 | M20×1.5 | 25 | 25 | 10 | 22 | AAH_M20_15.dxf | M20×1.5・M20×1.5L | M20×1.5・M20×1.5L | 52.2 |
| AAH-M25×1.5 | M25×1.5 | 32 | 35 | 10 | 27 | AAH_M25_15.dxf | M25×1.5・M25×1.5L | M25×1.5・M25×1.5L | 117 |
| AAH-M33×1.5 | M33×1.5 | 38 | 40 | 15 | 36 | AAH_M33_15.dxf | M33×1.5・M33×1.5L | M33×1.5・M33×1.5L | 132 |
| AAH-M45×1.5 | M45×1.5 | 58 | 50 | 15 | 55 | AAH_M45_15.dxf | M45×1.5・M45×1.5L | M45×1.5・M45×1.5L | 520 |