![]()
![]()
Bracket for PowerStop® Flange Type
| 品番 | M | W | H | h | F | G | T | C | 質量(g) | 適用パワーストップ APS |
適用パワーストップ AES |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABK-M6×0.5-A | M6×0.5 | 32 | 17 | 8.5 | 4 | 12 | 9 | 4.5 | ABK_M6_05_A.dxf | 33 | M6×0.5 | - |
| ABK-M8×0.75-A | M8×0.75 | 38 | 17 | 8.5 | 5.5 | 13.5 | 9 | 5.5 | ABK_M8_075_A.dxf | 37 | M8×0.75 | - |
| ABK-M8×1-A | M8×1 | 38 | 17 | 8.5 | 5.5 | 13.5 | 9 | 5.5 | ABK_M8_1_A.dxf | 37 | M8×1 | - |
| ABK-M10×1-A | M10×1 | 38 | 17 | 8.5 | 5.5 | 13.5 | 9 | 5.5 | ABK_M10_1_A.dxf | 35 | M10×1 | - |
| ABK-M12×1-A | M12×1 | 44 | 20 | 10 | 6 | 16 | 12 | 6.5 | ABK_M12_1_A.dxf | 63 | M12×1 | - |
| ABK-M14×1-A | M14×1 | 44 | 22 | 11 | 6 | 16 | 12 | 6.5 | ABK_M14_1_A.dxf | 67 | M14×1 | - |
| ABK-M14×1.5-A | M14×1.5 | 44 | 22 | 11 | 6 | 16 | 12 | 6.5 | ABK_M14_15_A.dxf | 67 | M14×1.5 | - |
| ABK-M20×1.5-A | M20×1.5 | 60 | 30 | 15 | 8 | 22 | 16 | 8.5 | ABK_M20_15_A.dxf | 165 | M20×1.5・M20×1.5L | M20×1.5・M20×1.5L |
| ABK-M25×1.5-A | M25×1.5 | 75 | 38 | 19 | 10 | 27.5 | 19 | 10.5 | ABK_M25_15_A.dxf | 311 | M25×1.5・M25×1.5L | M25×1.5・M25×1.5L |
| ABK-M33×1.5-A | M33×1.5 | 90 | 48 | 24 | 11 | 34 | 22 | 12.5 | ABK_M33_15_A.dxf | 531 | M33×1.5・M33×1.5L | M33×1.5・M33×1.5L |
| ABK-M45×1.5-A | M45×1.5 | 116 | 65 | 32.5 | 14 | 44 | 22 | 16.5 | ABK_M45_15_A.dxf | 911 | M45×1.5・M45×1.5L | M45×1.5・M45×1.5 |
| 品番 | M | W | H | h | F | G | T | C | M1 | s | t | 質量(g) | 適用パワーストップ APS |
適用パワーストップ AES |
適用ストッパスクリュー SAN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABK-M6×0.5-B | M6×0.5 | 32 | 21 | 8.5 | 4 | 12 | 9 | 4.5 | M4×0.5 | 7 | 4.5 | ABK_M6_05_B.dxf | 39 | M6×0.5 | - | SAN-M4 |
| ABK-M8×0.75-B | M8×0.75 | 38 | 22 | 8.5 | 5.5 | 13.5 | 9 | 5.5 | M4×0.5 | 10 | 4.5 | ABK_M8_075_B.dxf | 49 | M8×0.75 | - | SAN-M4 |
| ABK-M8×1-B | M8×1 | 38 | 22 | 8.5 | 5.5 | 13.5 | 9 | 5.5 | M4×0.5 | 10 | 4.5 | ABK_M8_1_B.dxf | 49 | M8×1 | - | SAN-M4 |
| ABK-M10×1-B | M10×1 | 38 | 22 | 8.5 | 5.5 | 13.5 | 9 | 5.5 | M4×0.5 | 10 | 4.5 | ABK_M10_1_B.dxf | 47 | M10×1 | - | SAN-M4 |
| ABK-M12×1-B | M12×1 | 44 | 26 | 10 | 6 | 16 | 12 | 6.5 | M5×0.5 | 11 | 5.5 | ABK_M12_1_B.dxf | 85 | M12×1 | - | SAN-M5 |
| ABK-M14×1-B | M14×1 | 44 | 28 | 11 | 6 | 16 | 12 | 6.5 | M5×0.5 | 10 | 6 | ABK_M14_1_B.dxf | 89 | M14×1 | - | SAN-M5 |
| ABK-M14×1.5-B | M14×1.5 | 44 | 28 | 11 | 6 | 16 | 12 | 6.5 | M5×0.5 | 10 | 6 | ABK_M14_15_B.dxf | 89 | M14×1.5 | - | SAN-M5 |
| ABK-M20×1.5-B | M20×1.5 | 60 | 35 | 15 | 8 | 22 | 16 | 8.5 | M6×0.75 | 13 | 7 | ABK_M20_15_B.dxf | 197 | M20×1.5・M20×1.5L | M20×1.5・M20×1.5L | SAN-M6 |
| ABK-M25×1.5-B | M25×1.5 | 75 | 44 | 19 | 10 | 27.5 | 19 | 10.5 | M8×0.75 | 16 | 9 | ABK_M25_15_B.dxf | 368 | M25×1.5・M25×1.5L | M25×1.5・M25×1.5L | SAN-M8 |
| ABK-M33×1.5-B | M33×1.5 | 90 | 55 | 24 | 11 | 34 | 22 | 12.5 | M10×1 | 17.5 | 11 | ABK_M33_15_B.dxf | 622 | M33×1.5・M33×1.5L | M33×1.5・M33×1.5L | SAN-M10 |
| ABK-M45×1.5-B | M45×1.5 | 116 | 75 | 34 | 14 | 44 | 22 | 16.5 | M12×1 | 22 | 16 | ABK_M45_15_B.dxf | 1084 | M45×1.5・M45×1.5L | M45×1.5・M45×1.5L | SAN-M12 |