Bracket for PowerStop®

ABV パワーストップ®用ブラケット


寸法

ABV-A (標準タイプ)

unit:mm
品番 M W H h T F1 F2 C Lc R CAD DATA 2D 質量 (g) 適用パワーストップ
APS
適用パワーストップ
AES
ABV-M6×0.5-A M6×0.5 25 16 8 12 5.5 7 9 5.5 5.5 ABV_M6_05_A.dxf 24 M6×0.5 -
ABV-M8×0.75-A M8×0.75 32 18 9 12 5.5 10.5 9 5.5 5.5 ABV_M8_075_A.dxf 38 M8×0.75 -
ABV-M8×1-A M8×1 32 18 9 12 5.5 10.5 9 5.5 5.5 ABV_M8_1_A.dxf 38 M8×1 -
ABV-M10×1-A M10×1 32 18 9 12 5.5 10.5 9 5.5 5.5 ABV_M10_1_A.dxf 35 M10×1 -
ABV-M12×1-A M12×1 38 26 12 16 8 11 14 8.5 8.5 ABV_M12_1_A.dxf 70 M12×1 -
ABV-M14×1-A M14×1 38 29 13 16 8 11 14 8.5 8.5 ABV_M14_1_A.dxf 77 M14×1 -
ABV-M14×1.5-A M14×1.5 38 29 13 16 8 11 14 8.5 8.5 ABV_M14_15_A.dxf 77 M14×1.5 -
ABV-M20×1.5-A M20×1.5 65 34 17 25 11 21.5 19 12.5 12.5 ABV_M20_15_A.dxf 263 M20×1.5・M20×1.5L M20×1.5・M20×1.5L
ABV-M25×1.5-A M25×1.5 65 40 20 25 11 21.5 19 12.5 12.5 ABV_M25_15_A.dxf 292 M25×1.5・M25×1.5L M25×1.5・M25×1.5L
ABV-M33×1.5-A M33×1.5 75 50 25 25 11 26.5 19 12.5 12.5 ABV_M33_15_A.dxf 421 M33×1.5・M33×1.5L M33×1.5・M33×1.5L
ABV-M45×1.5-A M45×1.5 100 66 33 32 15 35 26 17.5 16.5 ABV_M45_15_A.dxf 907 M45×1.5・M45×1.5L M45×1.5・M45×1.5L

ABV-B (ストッパスクリュー取りつけ穴つき)

unit:mm
品番 M W H h T F1 F2 F3 F4 M1 C Lc R CAD DATA 2D 質量 (g) 適用パワーストップ
APS
適用パワーストップ
AES
適用ストッパスクリュー
SAN
ABV-M6×0.5-B M6×0.5 38 18 9 12 5.5 9 12.5 5.5 M4×0.5 9 5.5 5.5 ABV_M6_05_B.dxf 48 M6×0.5 - SAN-M4
ABV-M8×0.75-B M8×0.75 38 18 9 12 5.5 9 12.5 5.5 M4×0.5 9 5.5 5.5 ABV_M8_075_B.dxf 46 M8×0.75 - SAN-M4
ABV-M8×1-B M8×1 38 18 9 12 5.5 9 12.5 5.5 M4×0.5 9 5.5 5.5 ABV_M8_1_B.dxf 46 M8×1 - SAN-M4
ABV-M10×1-B M10×1 38 19 9 12 5.5 9 12.5 5.5 M4×0.5 9 5.5 5.5 ABV_M10_1_B.dxf 47 M10×1 - SAN-M4
ABV-M12×1-B M12×1 50 26 12 16 8 11 15 8 M5×0.5 14 8.5 8.5 ABV_M12_1_B.dxf 106 M12×1 - SAN-M5
ABV-M14×1-B M14×1 50 29 13 16 8 11 15.5 7.5 M5×0.5 14 8.5 8.5 ABV_M14_1_B.dxf 116 M14×1 - SAN-M5
ABV-M14×1.5-B M14×1.5 50 29 13 16 8 11 15.5 7.5 M5×0.5 14 8.5 8.5 ABV_M14_15_B.dxf 116 M14×1.5 - SAN-M5
ABV-M20×1.5-B M20×1.5 75 36 17 25 11 20 22 11 M6×0.75 19 12.5 12.5 ABV_M20_15_B.dxf 346 M20×1.5・M20×1.5L M20×1.5・M20×1.5L SAN-M6
ABV-M25×1.5-B M25×1.5 90 40 20 25 11 24 27 17 M8×0.75 19 12.5 12.5 ABV_M25_15_B.dxf 470 M25×1.5・M25×1.5L M25×1.5・M25×1.5L SAN-M8
ABV-M33×1.5-B M33×1.5 100 50 25 25 11 28 35 15 M10×1 19 12.5 12.5 ABV_M33_15_B.dxf 640 M33×1.5・M33×1.5L M33×1.5・M33×1.5L SAN-M10
ABV-M45×1.5-B M45×1.5 125 66 33 32 15 34 44 17 M12×1 26 17.5 16.5 ABV_M45_15_B.dxf 1276 M45×1.5・M45×1.5L M45×1.5・M45×1.5L SAN-M12