![]()
![]()
PowerStop® for Emergency
| 品番 | M | L | L1 | d | d1 | e | W | H | sw1 | D | sw2 | 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES-M20×1.5-SN | M20×1.5 | 76 | 4 | 6 | 18 | 19 | 95 | 10 | 24 | - | 14 | AES_M20_15.dxf | 130 |
| AES-M20×1.5-MN | M20×1.5 | 76 | 4 | 6 | 18 | 19 | 95 | 10 | 24 | - | 14 | AES_M20_15.dxf | 130 |
| AES-M20×1.5-HN | M20×1.5 | 76 | 4 | 6 | 18 | 19 | 95 | 10 | 24 | - | 14 | AES_M20_15.dxf | 130 |
| AES-M20×1.5L-SN | M20×1.5 | 97 | 4 | 6 | 18 | 34 | 131 | 10 | 24 | - | 14 | AES_M20_15L.dxf | 160 |
| AES-M20×1.5L-MN | M20×1.5 | 97 | 4 | 6 | 18 | 34 | 131 | 10 | 24 | - | 14 | AES_M20_15L.dxf | 160 |
| AES-M25×1.5-SN | M25×1.5 | 105 | 4 | 8 | 23 | 31 | 136 | 12 | 30 | - | 19 | AES_M25_15.dxf | 270 |
| AES-M25×1.5-MN | M25×1.5 | 105 | 4 | 8 | 23 | 31 | 136 | 12 | 30 | - | 19 | AES_M25_15.dxf | 270 |
| AES-M25×1.5-HN | M25×1.5 | 105 | 4 | 8 | 23 | 31 | 136 | 12 | 30 | - | 19 | AES_M25_15.dxf | 270 |
| AES-M25×1.5L-SN | M25×1.5 | 125 | 4 | 8 | 23 | 46 | 171 | 12 | 30 | - | 19 | AES_M25_15L.dxf | 350 |
| AES-M25×1.5L-MN | M25×1.5 | 125 | 4 | 8 | 23 | 46 | 171 | 12 | 30 | - | 19 | AES_M25_15L.dxf | 350 |
| AES-M33×1.5-SN | M33×1.5 | 125 | 5 | 10 | 28 | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | AES_M33_15.dxf | 480 |
| AES-M33×1.5-MN | M33×1.5 | 125 | 5 | 10 | 28 | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | AES_M33_15.dxf | 480 |
| AES-M33×1.5-HN | M33×1.5 | 125 | 5 | 10 | 28 | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | AES_M33_15.dxf | 480 |
| AES-M33×1.5L-SN | M33×1.5 | 144 | 5 | 10 | 28 | 60 | 204 | 10 | - | 41 | 24 | AES_M33_15L.dxf | 800 |
| AES-M33×1.5L-MN | M33×1.5 | 144 | 5 | 10 | 28 | 60 | 204 | 10 | - | 41 | 24 | AES_M33_15L.dxf | 800 |
| AES-M45×1.5-SN | M45×1.5 | 140 | 6 | 12 | 42 | 30 | 170 | 10 | - | 60 | 36 | AES_M45_15.dxf | 1250 |
| AES-M45×1.5-MN | M45×1.5 | 140 | 6 | 12 | 42 | 30 | 170 | 10 | - | 60 | 36 | AES_M45_15.dxf | 1250 |
| AES-M45×1.5-HN | M45×1.5 | 140 | 6 | 12 | 42 | 30 | 170 | 10 | - | 60 | 36 | AES_M45_15.dxf | 1250 |
| AES-M45×1.5L-SN | M45×1.5 | 195 | 6 | 12 | 42 | 55 | 250 | 10 | - | 60 | 36 | AES_M45_15L.dxf | 2000 |
| AES-M45×1.5L-MN | M45×1.5 | 195 | 6 | 12 | 42 | 55 | 250 | 10 | - | 60 | 36 | AES_M45_15L.dxf | 2000 |
| AES-M45×1.5L-HN | M45×1.5 | 195 | 6 | 12 | 42 | 55 | 250 | 10 | - | 60 | 36 | AES_M45_15L.dxf | 2000 |
*全製品にロックナット2個が付属しています。
| 品番 | 最大吸収エネルギ (J) |
最大ストローク s(mm) |
衝突速度 min.(m/s) |
衝突速度 max.(m/s) |
等価質量 min.(kg) |
等価質量 max.(kg) |
復帰時間 (s) |
復帰力 min.(N) |
復帰力 max.(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES-M20×1.5-SN | 150 | 15 | 1.8 | 4.5 | 15 | 93 | 0.5 | 15 | 25 |
| AES-M20×1.5-MN | 150 | 15 | 1.0 | 2.0 | 75 | 300 | 0.5 | 15 | 25 |
| AES-M20×1.5-HN | 150 | 15 | 0.2 | 1.2 | 208 | 7500 | 0.5 | 15 | 25 |
| AES-M20×1.5L-SN | 200 | 30 | 2.0 | 4.0 | 25 | 100 | 1.0 | 20 | 30 |
| AES-M20×1.5L-MN | 200 | 30 | 0.6 | 2.2 | 82 | 1111 | 1.0 | 20 | 30 |
| AES-M25×1.5-SN | 550 | 25 | 1.4 | 4.0 | 69 | 561 | 0.6 | 20 | 40 |
| AES-M25×1.5-MN | 550 | 25 | 0.6 | 1.8 | 340 | 3056 | 0.6 | 20 | 40 |
| AES-M25×1.5-HN | 550 | 25 | 0.2 | 0.8 | 1719 | 27500 | 0.6 | 20 | 40 |
| AES-M25×1.5L-SN | 750 | 40 | 2.0 | 4.0 | 94 | 375 | 1.2 | 25 | 55 |
| AES-M25×1.5L-MN | 750 | 40 | 0.6 | 2.2 | 310 | 4167 | 1.2 | 25 | 55 |
| AES-M33×1.5-SN | 900 | 30 | 1.4 | 3.5 | 147 | 918 | 0.6 | 35 | 75 |
| AES-M33×1.5-MN | 900 | 30 | 0.6 | 2.0 | 450 | 5000 | 0.6 | 35 | 75 |
| AES-M33×1.5-HN | 900 | 30 | 0.2 | 0.8 | 2813 | 45000 | 0.6 | 35 | 75 |
| AES-M33×1.5L-SN | 1125 | 50 | 2.0 | 4.0 | 140 | 563 | 1.2 | 40 | 80 |
| AES-M33×1.5L-MN | 1125 | 50 | 0.6 | 2.5 | 360 | 6250 | 1.2 | 40 | 80 |
| AES-M45×1.5-SN | 1500 | 25 | 1.4 | 3.5 | 245 | 1531 | 0.6 | 40 | 80 |
| AES-M45×1.5-MN | 1500 | 25 | 0.6 | 1.6 | 1172 | 8333 | 0.6 | 40 | 80 |
| AES-M45×1.5-HN | 1500 | 25 | 0.2 | 0.7 | 6122 | 75000 | 0.6 | 40 | 80 |
| AES-M45×1.5L-SN | 3000 | 50 | 1.4 | 3.5 | 490 | 3061 | 1.0 | 60 | 90 |
| AES-M45×1.5L-MN | 3000 | 50 | 0.6 | 1.6 | 2344 | 16667 | 1.0 | 60 | 90 |
| AES-M45×1.5L-HN | 3000 | 50 | 0.2 | 0.7 | 12245 | 150000 | 1.0 | 60 | 90 |