Cooler Nut

AKM クーラナット


寸法

unit:mm
品番 M D d L L1 L2 B CAD DATA 2D 適用パワーストップ
APS
質量 (g)
AKM-M10×1 M10×1 17 12 30 20.5 9.5 13 AKM_M10_1.dxf M10×1 8.4
AKM-M12×1 M12×1 20 14 40 30.5 9.5 17 AKM_M12_1.dxf M12×1 14
AKM-M14×1 M14×1 23 16 50 40.5 9.5 19 AKM_M14_1.dxf M14×1 20.6
AKM-M14×1.5 M14×1.5 23 16 50 40.5 9.5 19 AKM_M14_15.dxf M14×1.5 20.6
AKM-M20×1.5 M20×1.5 30 23 60 50.5 9.5 24 AKM_M20_15.dxf M20×1.5 39.2
AKM-M25×1.5 M25×1.5 36 27 80 68.2 11.8 27 AKM_M25_15.dxf M25×1.5 58.6
AKM-M33×1.5 M33×1.5 44 36 103.5 88.2 15.3 36 AKM_M33_15.dxf M33×1.5 130
AKM-M45×1.5 M45×1.5 60 52 110 88.2 21.8 55 AKM_M45_15.dxf M45×1.5 280