![]()
![]()
Rod Head
| 品番 | 質量 (g) | D | T | h | 適用パワーストップ APS |
適用パワーストップ AES |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKS-M10 | 1.4 | 8 | 5 | 2.7 | AKS_M10.dxf | M10×1 | - |
| AKS-M12 | 3 | 10 | 6 | 3.5 | AKS_M12.dxf | M12×1 | - |
| AKS-M14 | 3.8 | 11 | 7 | 3.5 | AKS_M14.dxf | M14×1・M14×1.5 | - |
| AKS-M20 | 11.2 | 17 | 8 | 3.8 | AKS_M20.dxf | M20×1.5・M20×1.5L | M20×1.5・M20×1.5L |
| AKS-M25 | 25.8 | 22 | 10.5 | 5 | AKS_M25.dxf | M25×1.5・M25×1.5L | M25×1.5・M25×1.5L |
| AKS-M33 | 47.2 | 28 | 11.5 | 5 | AKS_M33.dxf | M33×1.5・M33×1.5L | M33×1.5・M33×1.5L |
| AKS-M45 | 86.6 | 38 | 11 | 5 | AKS_M45.dxf | M45×1.5・M45×1.5L | M45×1.5・M45×1.5L |
| 品番 | 質量 (g) | D | T | h | 適用パワーストップ APS |
適用パワーストップ AES |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKK-M10 | 0.8 | 8 | 5 | 2.7 | AKK_M10.dxf | M10×1 | - |
| AKK-M12 | 2 | 10 | 6 | 3.5 | AKK_M12.dxf | M12×1 | - |
| AKK-M14 | 3 | 11 | 7 | 3.5 | AKK_M14.dxf | M14×1・M14×1.5 | - |
| AKK-M20 | 8 | 17 | 8 | 3.8 | AKK_M20.dxf | M20×1.5・M20×1.5L | M20×1.5・M20×1.5L |
| AKK-M25 | 20 | 22 | 10.5 | 5 | AKK_M25.dxf | M25×1.5・M25×1.5L | M25×1.5・M25×1.5L |
| AKK-M33 | 36.8 | 28 | 11.5 | 5 | AKK_M33.dxf | M33×1.5・M33×1.5L | M33×1.5・M33×1.5L |
| AKK-M45 | 66.2 | 38 | 11 | 5 | AKK_M45.dxf | M45×1.5・M45×1.5L | M45×1.5・M45×1.5L |