![]()
![]()
PowerStop® Standard Type
| 品番 | M | L | L1 | Lm | d | d1 | e | W | H | sw1 | D | sw2 | 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS-M6×0.5-S | M6×0.5 | 30 | 1.8 | 18 | 3.2 | 5.4 | 9.5 | 39.5 | 3.2 | 10 | - | 4.5 | APS_M6_05.dxf | 10 |
| APS-M6×0.5-M | M6×0.5 | 30 | 1.8 | 18 | 3.2 | 5.4 | 9.5 | 39.5 | 3.2 | 10 | - | 4.5 | APS_M6_05.dxf | 10 |
| APS-M8×0.75-S | M8×0.75 | 40 | 2.5 | 26 | 5 | 6.8 | 11 | 51 | 4 | 13 | - | 6 | APS_M8_075.dxf | 10 |
| APS-M8×0.75-M | M8×0.75 | 40 | 2.5 | 26 | 5 | 6.8 | 11 | 51 | 4 | 13 | - | 6 | APS_M8_075.dxf | 10 |
| APS-M8×1-S | M8×1 | 40 | 2.5 | 26 | 5 | 6.8 | 11 | 51 | 4 | 13 | - | 6 | APS_M8_1.dxf | 10 |
| APS-M8×1-M | M8×1 | 40 | 2.5 | 26 | 5 | 6.8 | 11 | 51 | 4 | 13 | - | 6 | APS_M8_1.dxf | 10 |
| APS-M10×1-S | M10×1 | 51 | 2.3 | - | 3 | 8.8 | 11 | 62 | 5 | 13 | - | 7 | APS_M10_1.dxf | 20 |
| APS-M10×1-M | M10×1 | 51 | 2.3 | - | 3 | 8.8 | 11 | 62 | 5 | 13 | - | 7 | APS_M10_1.dxf | 20 |
| APS-M10×1-H | M10×1 | 51 | 2.3 | - | 3 | 8.8 | 11 | 62 | 5 | 13 | - | 7 | APS_M10_1.dxf | 20 |
| APS-M12×1-S | M12×1 | 56 | 2.3 | - | 3 | 10 | 13.5 | 69.5 | 6 | 14 | - | 8 | APS_M12_1.dxf | 40 |
| APS-M12×1-M | M12×1 | 56 | 2.3 | - | 3 | 10 | 13.5 | 69.5 | 6 | 14 | - | 8 | APS_M12_1.dxf | 40 |
| APS-M12×1-H | M12×1 | 56 | 2.3 | - | 3 | 10 | 13.5 | 69.5 | 6 | 14 | - | 8 | APS_M12_1.dxf | 40 |
| APS-M14×1-S | M14×1 | 66 | 3.5 | - | 4 | 12 | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | APS_M14_1.dxf | 60 |
| APS-M14×1-M | M14×1 | 66 | 3.5 | - | 4 | 12 | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | APS_M14_1.dxf | 60 |
| APS-M14×1-H | M14×1 | 66 | 3.5 | - | 4 | 12 | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | APS_M14_1.dxf | 60 |
| APS-M14×1.5-S | M14×1.5 | 66 | 3.5 | - | 4 | 12 | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | APS_M14_15.dxf | 60 |
| APS-M14×1.5-M | M14×1.5 | 66 | 3.5 | - | 4 | 12 | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | APS_M14_15.dxf | 60 |
| APS-M14×1.5-H | M14×1.5 | 66 | 3.5 | - | 4 | 12 | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | APS_M14_15.dxf | 60 |
| APS-M20×1.5-S | M20×1.5 | 76 | 4 | - | 6 | 18 | 19 | 95 | 10 | 24 | - | 14 | APS_M20_15.dxf | 130 |
| APS-M20×1.5-M | M20×1.5 | 76 | 4 | - | 6 | 18 | 19 | 95 | 10 | 24 | - | 14 | APS_M20_15.dxf | 130 |
| APS-M20×1.5-H | M20×1.5 | 76 | 4 | - | 6 | 18 | 19 | 95 | 10 | 24 | - | 14 | APS_M20_15.dxf | 130 |
| APS-M20×1.5L-S | M20×1.5 | 97 | 4 | - | 6 | 18 | 34 | 131 | 10 | 24 | - | 14 | APS_M20_15L.dxf | 160 |
| APS-M20×1.5L-M | M20×1.5 | 97 | 4 | - | 6 | 18 | 34 | 131 | 10 | 24 | - | 14 | APS_M20_15L.dxf | 160 |
| APS-M25×1.5-S | M25×1.5 | 105 | 4 | - | 8 | 23 | 31 | 136 | 12 | 30 | - | 19 | APS_M25_15.dxf | 270 |
| APS-M25×1.5-M | M25×1.5 | 105 | 4 | - | 8 | 23 | 31 | 136 | 12 | 30 | - | 19 | APS_M25_15.dxf | 270 |
| APS-M25×1.5-H | M25×1.5 | 105 | 4 | - | 8 | 23 | 31 | 136 | 12 | 30 | - | 19 | APS_M25_15.dxf | 270 |
| APS-M25×1.5L-S | M25×1.5 | 125 | 4 | - | 8 | 23 | 46 | 171 | 12 | 30 | - | 19 | APS_M25_15L.dxf | 350 |
| APS-M25×1.5L-M | M25×1.5 | 125 | 4 | - | 8 | 23 | 46 | 171 | 12 | 30 | - | 19 | APS_M25_15L.dxf | 350 |
| APS-M33×1.5-S | M33×1.5 | 125 | 5 | - | 10 | 28 | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | APS_M33_15.dxf | 480 |
| APS-M33×1.5-M | M33×1.5 | 125 | 5 | - | 10 | 28 | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | APS_M33_15.dxf | 480 |
| APS-M33×1.5-H | M33×1.5 | 125 | 5 | - | 10 | 28 | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | APS_M33_15.dxf | 480 |
| APS-M33×1.5L-S | M33×1.5 | 144 | 5 | - | 10 | 28 | 60 | 204 | 10 | - | 41 | 24 | APS_M33_15L.dxf | 800 |
| APS-M33×1.5L-M | M33×1.5 | 144 | 5 | - | 10 | 28 | 60 | 204 | 10 | - | 41 | 24 | APS_M33_15L.dxf | 800 |
| APS-M45×1.5-S | M45×1.5 | 140 | 6 | - | 12 | 42 | 30 | 170 | 10 | - | 60 | 36 | APS_M45_15.dxf | 1250 |
| APS-M45×1.5-M | M45×1.5 | 140 | 6 | - | 12 | 42 | 30 | 170 | 10 | - | 60 | 36 | APS_M45_15.dxf | 1250 |
| APS-M45×1.5-H | M45×1.5 | 140 | 6 | - | 12 | 42 | 30 | 170 | 10 | - | 60 | 36 | APS_M45_15.dxf | 1250 |
| APS-M45×1.5L-S | M45×1.5 | 195 | 6 | - | 12 | 42 | 55 | 250 | 10 | - | 60 | 36 | APS_M45_15L.dxf | 2000 |
| APS-M45×1.5L-M | M45×1.5 | 195 | 6 | - | 12 | 42 | 55 | 250 | 10 | - | 60 | 36 | APS_M45_15L.dxf | 2000 |
| APS-M45×1.5L-H | M45×1.5 | 195 | 6 | - | 12 | 42 | 55 | 250 | 10 | - | 60 | 36 | APS_M45_15L.dxf | 2000 |
| 品番 | 最大吸収エネルギ (J) |
時間あたり 最大吸収エネルギ (J/h) |
最大ストローク s(mm) |
衝突速度 min.(m/s) |
衝突速度 max.(m/s) |
等価質量 min.(kg) |
等価質量 max.(kg) |
復帰時間 (s) |
復帰力 min.(N) |
復帰力 max.(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS-M6×0.5-S | 1 | 2400 | 4 | 2 | 3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 3 |
| APS-M6×0.5-M | 1 | 2400 | 4 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 1 | 3 |
| APS-M8×0.75-S | 3.5 | 12600 | 5 | 2 | 3.5 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 1 | 3 |
| APS-M8×0.75-M | 3.5 | 12600 | 5 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 4.8 | 0.2 | 1 | 3 |
| APS-M8×1-S | 3.5 | 12600 | 5 | 2 | 3.5 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 1 | 3 |
| APS-M8×1-M | 3.5 | 12600 | 5 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 4.8 | 0.2 | 1 | 3 |
| APS-M10×1-S | 10 | 16000 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0.2 | 6 | 12 |
| APS-M10×1-M | 10 | 16000 | 8 | 1.2 | 2.2 | 4 | 14 | 0.2 | 6 | 12 |
| APS-M10×1-H | 10 | 16000 | 8 | 0.2 | 1.4 | 10 | 500 | 0.2 | 6 | 12 |
| APS-M12×1-S | 16 | 30000 | 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0.3 | 8 | 15 |
| APS-M12×1-M | 16 | 30000 | 10 | 1.2 | 2.2 | 7 | 22 | 0.3 | 8 | 15 |
| APS-M12×1-H | 16 | 30000 | 10 | 0.2 | 1.4 | 16 | 800 | 0.3 | 8 | 15 |
| APS-M14×1-S | 31 | 50000 | 12 | 2 | 5 | 2 | 16 | 0.3 | 10 | 20 |
| APS-M14×1-M | 31 | 50000 | 12 | 1.2 | 2.2 | 13 | 43 | 0.3 | 10 | 20 |
| APS-M14×1-H | 31 | 50000 | 12 | 0.2 | 1.4 | 32 | 1550 | 0.3 | 10 | 20 |
| APS-M14×1.5-S | 31 | 50000 | 12 | 2 | 5 | 2 | 16 | 0.3 | 10 | 20 |
| APS-M14×1.5-M | 31 | 50000 | 12 | 1.2 | 2.2 | 13 | 43 | 0.3 | 10 | 20 |
| APS-M14×1.5-H | 31 | 50000 | 12 | 0.2 | 1.4 | 32 | 1550 | 0.3 | 10 | 20 |
| APS-M20×1.5-S | 70 | 63000 | 15 | 1.8 | 4.5 | 7 | 43 | 0.5 | 15 | 25 |
| APS-M20×1.5-M | 70 | 63000 | 15 | 1 | 2 | 35 | 140 | 0.5 | 15 | 25 |
| APS-M20×1.5-H | 70 | 63000 | 15 | 0.2 | 1.2 | 97 | 3500 | 0.5 | 15 | 25 |
| APS-M20×1.5L-S | 100 | 90000 | 30 | 2 | 4 | 12.5 | 50 | 1 | 20 | 30 |
| APS-M20×1.5L-M | 100 | 90000 | 30 | 0.6 | 2.2 | 41 | 555 | 1 | 20 | 30 |
| APS-M25×1.5-S | 210 | 95000 | 25 | 1.4 | 4 | 26 | 214 | 0.6 | 20 | 40 |
| APS-M25×1.5-M | 210 | 95000 | 25 | 0.6 | 1.8 | 130 | 1167 | 0.6 | 20 | 40 |
| APS-M25×1.5-H | 210 | 95000 | 25 | 0.2 | 0.8 | 656 | 10500 | 0.6 | 20 | 40 |
| APS-M25×1.5L-S | 300 | 135000 | 40 | 2 | 4 | 37.5 | 150 | 1.2 | 25 | 55 |
| APS-M25×1.5L-M | 300 | 135000 | 40 | 0.6 | 2.2 | 124 | 1666 | 1.2 | 25 | 55 |
| APS-M33×1.5-S | 320 | 120000 | 30 | 1.4 | 3.5 | 52 | 327 | 0.6 | 35 | 75 |
| APS-M33×1.5-M | 320 | 120000 | 30 | 0.6 | 2 | 160 | 1778 | 0.6 | 35 | 75 |
| APS-M33×1.5-H | 320 | 120000 | 30 | 0.2 | 0.8 | 1000 | 16000 | 0.6 | 35 | 75 |
| APS-M33×1.5L-S | 450 | 170000 | 50 | 2 | 4 | 56 | 225 | 1.2 | 40 | 80 |
| APS-M33×1.5L-M | 450 | 170000 | 50 | 0.6 | 2.5 | 144 | 2500 | 1.2 | 40 | 80 |
| APS-M45×1.5-S | 650 | 150000 | 25 | 1.4 | 3.5 | 106 | 663 | 0.6 | 40 | 80 |
| APS-M45×1.5-M | 650 | 150000 | 25 | 0.6 | 1.6 | 508 | 3611 | 0.6 | 40 | 80 |
| APS-M45×1.5-H | 650 | 150000 | 25 | 0.2 | 0.7 | 2653 | 32500 | 0.6 | 40 | 80 |
| APS-M45×1.5L-S | 1300 | 190000 | 50 | 1.4 | 3.5 | 212 | 1327 | 1 | 60 | 90 |
| APS-M45×1.5L-M | 1300 | 190000 | 50 | 0.6 | 1.6 | 1016 | 7222 | 1 | 60 | 90 |
| APS-M45×1.5L-H | 1300 | 190000 | 50 | 0.2 | 0.7 | 5306 | 65000 | 1 | 60 | 90 |