![]()
![]()
Bolt Pre-Support
| 品番 | M | M1 | ストローク s |
L | L1 | L2 | L3 | e | d | f | D | 適用パワーストップ APS |
適用パワーストップ AES |
質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA-M10×1 | M10×1 | M16×1.5 | 8 | 55 | 44 | 97 | - | 11 | 6 | 16 | - | ARA_M10_1.dxf | M10×1 | - | 48 |
| ARA-M12×1 | M12×1 | M18×1.5 | 10 | 57.5 | 44 | 102.5 | - | 13.5 | 6 | 20 | - | ARA_M12_1.dxf | M12×1 | - | 56.2 |
| ARA-M14×1 | M14×1 | M20×1.5 | 12 | 62 | 45 | 116 | - | 17 | 8 | 16 | - | ARA_M14_1.dxf | M14×1 | - | 77.4 |
| ARA-M14×1.5 | M14×1.5 | M20×1.5 | 12 | 62 | 45 | 116 | - | 17 | 8 | 16 | - | ARA_M14_15.dxf | M14×1.5 | - | 77.4 |
| ARA-M20×1.5 | M20×1.5 | M25×1.5 | 15 | 74 | 55 | 134 | - | 19 | 10 | 20 | - | ARA_M20_15.dxf | M20×1.5 | M20×1.5 | 140 |
| ARA-M20×1.5L | M20×1.5 | M25×1.5 | 30 | 104 | 70 | 185 | - | 34 | 10 | 20 | - | ARA_M20_15L.dxf | M20×1.5L | M20×1.5L | 175 |
| ARA-M25×1.5 | M25×1.5 | M33×1.5 | 25 | 106 | 75 | 193 | - | 31 | 12 | 22 | - | ARA_M25_15.dxf | M25×1.5 | M25×1.5 | 353 |
| ARA-M25×1.5L | M25×1.5 | M33×1.5 | 40 | 136 | 90 | 243 | - | 46 | 12 | 22 | - | ARA_M25_15L.dxf | M25×1.5L | M25×1.5L | 450 |
| ARA-M33×1.5 | M33×1.5 | M45×1.5 | 30 | 130 | 90 | 231 | - | 40 | 14 | 28 | - | ARA_M33_15.dxf | M33×1.5 | M33×1.5 | 840 |
| ARA-M33×1.5L | M33×1.5 | M45×1.5 | 50 | 170 | 110 | 290 | - | 60 | 14 | 28 | - | ARA_M33_15L.dxf | M33×1.5L | M33×1.5L | 1050 |
| ARA-M45×1.5 | M45×1.5 | M45×1.5 | 25 | 125 | 95 | 236 | 50 | 30 | 18 | 35 | 55 | ARA_M45_15.dxf | M45×1.5 | M45×1.5 | 973 |
| ARA-M45×1.5L | M45×1.5 | M45×1.5 | 50 | 175 | 120 | 341 | 60 | 55 | 18 | 35 | 55 | ARA_M45_15L.dxf | M45×1.5L | M45×1.5L | 1170 |