2006年7月号
Vol.21 クリーンルームで使用する部品、NBKが洗浄します。
NBKの製品を、もっともっとキレイにします。
製品をクリーン洗浄・クリーン梱包します。
洗浄・梱包は、すべてクリーンルームで行います。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機械・食品機械などに組み込まれる製品に。
クリーンルームで使用される製品に。
洗浄ルーム クラス10000以下
クリーンルーム クラス500以下
クリーンベンチ クラス10以下
Vol.22 特殊スリットカップリングを1個から設計・制作いたします。
1個からつくります。
スリットカップリングの新提案!!
FEM解析によるスリットデザイン!!
スリットデザインに最新のFEM(有限要素法)解析を採用。
様々な使用状況下における、カップリングの応力・変位を評価します。
スリットデザイン(パターン・ピッチ・深さ・数など)を変えることで、ご希望のカップリングの特性を実現します。
ご要望の仕様のスリットカップリングを、1個から短納期で製作します。
Vol.24 プラスティック製クランプレバーにオレンジ・シルバーグレーが新登場!
プラスティック製クランプレバーにブラック(BK)に加えてオレンジ(OR)・シルバーグレー(SG)が新登場!
コストで選ぶならプラスティック製 LEM
亜鉛ダイカスト製に比べて10%〜30%コストダウン可能
強度で選ぶなら亜鉛ダイカスト製 LDM
金属製なので強い締めつけも大丈夫


