品名ディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプ
品番XHW
XHW

NEW

XHS
XHS

NEW

XBW
XBW
XBWS
XBWS
XBS
XBS
XBSS
XBSS
特長バックラッシュ0
高トルク
高ねじり剛性
バックラッシュ0
高トルク
高ねじり剛性
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ 0
サイズスタンダードショートスタンダードスタンダードコンパクトコンパクト
ハブ材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金ステンレスアルミニウム合金ステンレス
軸締結方法クランピングタイプクランピングタイプクランピングタイプクランピングタイプクランピングタイプクランピングタイプ
外径φ19~φ56φ19~φ56φ15~φ104φ15~φ56φ15~φ104φ15~φ56
トルク1.5N・m~37.5N・m1.5N・m~37.5N・m0.6N・m~200N・m0.5N・m~15N・m0.6N・m~200N・m0.5N・m~15N・m
価格3,830円~3,150円~4,280円~7,300円~3,630円~6,550円~
品名ディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプ
品番MDW
MDW
MDS
MDS
MHW
MHW
MHS
MHS
特長高ねじり剛性
バックラッシュ 0
高ねじり剛性
バックラッシュ 0
低慣性
バックラッシュ0
低慣性
バックラッシュ0
サイズスタンダードコンパクトスタンダードコンパクト
ハブ材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金
軸締結方法クランピングタイプクランピングタイプクランピングタイプクランピングタイプ
外径φ19~φ63φ19~φ63φ32~φ63φ32~φ63
トルク0.7N・m~12.5N・m0.7N・m~12.5N・m2N・m~10N・m2N・m~10N・m
価格4,120円~3,690円~6,570円~5,540円~

フレキシブルカップリングとは

フレキシブルカップリングとは、軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品。
軸と軸を合わせるには正確な芯出し(アライメント調整)が必要であるが、カップリングに柔軟性・たわみ性を持たせる事で、発生するミスアライメント吸収できるようにしている。

NBKのステンレスカップリングについて

NBKが取り扱うステンレス製カップリングは専門メーカーとして種類も豊富。ディスクタイプ、スリットタイプ、ベローズタイプ、リジットタイプなど用途に合わせたオールステンレス製カップリングがあります。材質はタイプに応じてSUS316L、SUS304、SUS303等。

カップリングメーカーとしての歩み

NBKは精密小型軸継手のトップブランド、カップリングメーカーです。

完全一体構造のスリットタイプカップリングの技術開発から始まり、 オールステンレス製のカップリングの開発にも成功。当時の制御モーターと相性がよくシェアを一気に拡大。 その後も、お客様のニーズに応じてジョータイプ、ベローズタイプ、ディスクタイプなど様々な種類のカップリングを開発してきました。

そして時代と共に進化する周辺機器であるサーボーモーター、ステッピングモーターとの新たな関係を模索し、高周波数応答、ハンチング防止、ゲインの向上、整定時間短縮などをキーワードに、モーションコントロールの新次元を開く、まったく新しい制御理論のカップリング高減衰能ゴムタイムXGシリーズを開発しました。

カップリングの種類

NBKは専門メーカーならではの豊富なカップリングの種類があります。
最新サーボモータの高応答性に応える高減衰能カップリングXGシリーズをはじめ、従来比最高の高剛性ディスクタイプXHW、ステッピングモータには完全一体構造のスリットタイプMSシリーズ、ベアリングへの負荷・反力が小さいクロスジョイントタイプXUT、コストパフォーマンスに優れたオルダムタイプMOR、超高精度なリジッドカップリングXRPなど。仕様に応じた最適なカップリングをNBKがご提案いたします。