追加工サービス

ご利用ください、便利です1個でもご注文ください

  • 便利そのまますぐに使えます。
  • 早い実働1日で出荷。
  • 簡単軸穴径と加工記号を指定するだけ。

追加工サービスをもっと詳しく

プーリー・シーブ・フランジ形軸継手

プーリー

JIS V、標準V、ウェッジ、SP、ポリドライブなど、プーリーのトップメーカーNBKの集大成。

JIS V プーリー

商品規格はJIS B 1854に準拠。JIS規格サイズ281機種に独自に369機種を加え、合計650機種を標準化。
ローエッジコグベルト対応の小径プーリーも標準化。
JIS Vプーリー選定ソフトウェアにより最適な伝動システムが設計できます。

JIS Vプーリー

変速プーリー

回転比の微妙な調整が可能な機種17種類を標準化。
簡単・確実。

従動側プーリーにはNBK標準品が利用できます。
軸穴完成品です。

変速プーリー

標準 V プーリー

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。

標準Vプーリー

ウェッジ® プーリー

商品規格はJIS B 1855に準拠。JIS規格サイズ261機種に独自に230機種を加え、合計491機種を標準化ローエッジコグベルト対応の小径プーリーも標準化。

ウェッジプーリー選定ソフトウェアにより最適な伝動システムが設計できます。

ウェッジ® プーリー

イソメック® ブッシング

安全で確実な締結システムです。設計変更への対応が容易です。
納期短縮・在庫削減などの効果があります。
欧米主要メーカーと同一規格。互換性があります。
あらゆる回転伝動機器に適用できます。

イソメック® ブッシング
イソメック®ブッシング
タイプ1
タイプ2
タイプ3
取りつけ・取りはずし
タイプ1
タイプ2
タイプ3

イソメック® SP プーリー

イソメック®ブッシングシステムの採用により、軸穴・キー溝加工などの追加工はいっさい不要。
シャフトへの着脱・位置ぎめが簡単にしかもスピーディに行えます。
イソメック®SPプーリー選定ソフトウェアにより最適な伝動システムが設計できます。

イソメック® SPプーリー

イソメック® ポリドライブ プーリー

Vベルト伝動と平ベルト伝動の特長を併せもった新しい伝動技術。高速・高動力、軽量・コンパクト、スムーズなトラッキング。
メカトロニクス対応の高効率伝動システムです。イソメック®ブッシングシステムの採用により、軸穴・キー溝加工などの追加工はいっさい不要。シャフトへの着脱・位置ぎめが簡単にしかもスピーディに行えます。

ローエッジコグベルト対応の小径プーリーも標準化。
JIS Vプーリー選定ソフトウェアにより最適な伝動システムが設計できます。

イソメック® ポリドライブプーリー