GN425.5-NI

GN425.5-NI リトラクタブル取手(めねじ)
Retractable Pull
特長:リトラクタブルタイプ 掲載:info 39
寸法/特長/材質/CAD

unit:mm

CAD
ダウンロード
品番 価格
(円)
Lf Lc R sw H H1 H2 h A D L L1 質量(g) 許容荷重*
(N)
購入
GN425.5-100-NI 4,730 8.1 6.1 6.3 10 55 34 44.5 15.5 10 22 118 100 111 500
GN425.5-120-NI 4,780 8.1 6.1 6.3 10 55 34 44.5 15.5 10 22 138 120 120 500
GN425.5-180-NI 4,920 8.1 6.1 6.3 10 55 34 44.5 15.5 10 22 198 180 147 500

*人の手で使用する許容荷重です。

特長
リトラクタブルタイプの取手。使用しないときは、取手本体を倒すことができます。
握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
カバーキャップを外すことで、ボルト・ナットを取りつけることができます。
取りつけには、六角穴付きボルト(M6)、六角ボルト(M6)、六角ナット(M6)のいずれかを使用して取りつけてください。
材質表
部品名 材質 表面処理
取手部 SUS303 -
カバーキャップ ABS樹脂 -
ヒンジ ポリアミド(つや消し黒) -
同じカテゴリにはこんな製品もあります
品名
品番
取りつけ方法
取手部材質
ねじ部材質
リトラクタブル取手
URH

おねじ
スティール
スティール
リトラクタブル取手
おねじ
ステンレス
ステンレス
リトラクタブル取手
前面
スティール
亜鉛ダイカスト
リトラクタブル取手
めねじ
スティール
ポリアミド
リトラクタブル取手
めねじ
ステンレス
ポリアミド
この製品を見た人はこんな製品も見ています
品名
品番
取りつけ方法
取手部材質
ねじ部材質
鋳鉄キャビネット取手
めねじ
亜鉛ダイカスト
亜鉛ダイカスト
アルミ取手
めねじ
アルミニウム合金
アルミニウム合金
コパー取手
TF

めねじ
黄銅
黄銅
アルミ取手
めねじ
アルミニウム合金
アルミニウム合金
ステンレス取手
めねじ
ステンレス
ステンレス
アルミ取手
めねじ
アルミニウム合金
アルミニウム合金