ISOMEC® Bushing Adapter

AD イソメック®ブッシング・アダプタ


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 ブッシング
品番
ブッシング価格
(円)
適用軸穴径 A B** Cmin.***
ハブ最小外径
FC200
Cmin.***
ハブ最小外径
SS400
CAD DATA 2D 質量****
(kg)
価格*
(円)
AD-1008 1008 880 12〜25 22 46 70 63 AD1008.dxf 0.13 1,900
AD-1210 1210 1,110 10〜32 25 60 100 85 AD1210.dxf 0.33 1,910
AD-1615 1615 1,470 24〜42 38 70 105 95 AD1615.dxf 0.63 2,610
AD-2517 2517 2,990 16〜60 45 105 150 130 AD2517.dxf 2.29 4,600

   *ブッシングの価格は含みません。
  **回転体ハブ部のB寸法許容差はとしてください。
 ***Cは必要最小寸法です。使用条件が過酷な場合はより大きいハブ径が必要です。
****ブッシングを含まない質量です。