ISOMEC® Bushing Type 3

TYPE3 イソメック®ブッシング


寸法・性能・価格

タイプ3a

unit:mm
品番 最大軸穴径* タイプ A F L H セットボルト**
呼び
セットボルト**
長さ
セットボルト**
本数
セットボルト**
ソケットレンチ呼び
キー**
キー**
長さ
セットスクリュー**呼び CAD DATA 2D 質量***
(kg)
許容伝達トルク
(N・m)
価格(円)
S1 80(80) 3a 117.48 161.7 111.1 19.1 M12 50 3 19 20 64 M10 S1.dxf 6.1 1960 26,300
U0 100(100) 3a 152.4 212.5 125.4 19.1 M16 65 3 24 32 54 M10 U0.dxf 12 3900 57,300
U1 100(100) 3a 152.4 212.5 181 27 M16 65 3 24 32 102 M12 U1.dxf 18 5600 98,400
W1 150(150) 3a 215.9 317.4 209.5 36.5 M20 80 4 30 32 120 M16 W1.dxf 47 10700 229,000

  *新JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **セットボルト・セットスクリューは付属しています。
***標準軸穴径の中間サイズでの質量です。

●標準軸穴径

品番 標準軸穴径(mm)
48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 190
S1                    
U0                    
U1                    
W1                  

▼のサイズはすべて標準在庫品です。
  ●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
  ▼: [N] 新JIS特殊キーおよび [Q] 旧JIS特殊キー(特殊キーはブッシングに付属しています。)
●適用シャフトの外径の寸法許容差はm6です。
受注生産品です。納期はお問い合わせください。

タイプ3b

unit:mm
品番 最大軸穴径* タイプ A F L H セットボルト**
呼び
セットボルト**
長さ
セットボルト**
本数
セットボルト**
ソケットレンチ呼び
キー**
キー**
長さ
セットスクリュー**呼び CAD DATA 2D 質量***
(kg)
許容伝達トルク
(N・m)
価格(円)
S1 100(100) 3b 117.48 161.7 111.1 19.1 M12 50 3 19 20 111.1 M10 S1.dxf 6.1 1960 26,300
U0 130(130) 3b 152.4 212.5 125.4 19.1 M16 65 3 24 32 125.4 M10 U0.dxf 12 3900 57,300
U1 130(130) 3b 152.4 212.5 181 27 M16 65 3 24 32 181 M12 U1.dxf 18 5600 98,400
W1 190(190) 3b 215.9 317.4 209.5 36.5 M20 80 4 30 32 145.9 - W1.dxf 47 10700 229,000

  *新JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **セットボルト・セットスクリューは付属しています。
***標準軸穴径の中間サイズでの質量です。

●標準軸穴径

品番 標準軸穴径(mm)
48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 190
S1                    
U0                    
U1                    
W1                  

▼のサイズはすべて標準在庫品です。
  ●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
  ▼: [N] 新JIS特殊キーおよび [Q] 旧JIS特殊キー(特殊キーはブッシングに付属しています。)
●適用シャフトの外径の寸法許容差はm6です。
受注生産品です。納期はお問い合わせください。