|
|
||
| NBK > プーリー > JIS V プーリー 特長 |
![]()
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
![]()
便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働3日以内に出荷いたします。手配も簡単です。詳しくはこちらをご参照ください。

![]()
1mm指定サービスを実現。
プーリー外径を1mm単位で指定できる新サービスです。希望に限りなく近い回転比で設計ができます。ベルト長さの制約からも自由になります。詳しくはこちらをご参照ください。

![]()
充実のラインアップ。663サイズ。
A:146サイズ、B:221サイズ、C:213サイズ、D:83サイズ。JIS規格の281サイズに382サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。1mm指定サービスと相俟って、設計の自由度を高めています。
![]()
JIS規格を上回る高品質。
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
| Copyright © 2003. Nabeya Bi-tech Kaisha All Right Reserved. |