for use with A or AX belts

A-1

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 呼び径
dm
外径
de
最大軸穴径
dmax
d
(下穴)
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント
(kg・m2)
質量(kg) 価格(円) ご注文
50-A-1 50 59 22 - 11U 40 35 15 - 20 - 50A1.dxf 0.000134 0.44 580
56-A-1 56 65 22 - 11U 40 35 15 - 20 - 56A1.dxf 0.00019 0.51 680
63-A-1 63 72 25 - 11U 45 35 15 - 20 - 63A1.dxf 0.000297 0.64 800
67-A-1 67 76 25 - 11U 45 35 15 - 20 - 67A1.dxf 0.000363 0.7 820
71-A-1 71 80 25 - 21U 45 25 15 10 20 16 71A1.dxf 0.000403 0.63 850
75-A-1 75 84 25 - 21U 45 25 15 10 20 17 75A1.dxf 0.000489 0.69 870
80-A-1 80 89 25 - 21U 45 25 15 10 20 17 80A1.dxf 0.000606 0.75 900
83-A-1 83 92 25 - 21U 45 25 15 10 20 16 83A1.dxf 0.000674 0.77 950
85-A-1 85 94 25 - 21U 45 25 15 10 20 17 85A1.dxf 0.000744 0.81 960
88-A-1 88 97 25 - 21U 45 25 15 10 20 16 88A1.dxf 0.000823 0.83 1020
90-A-1 90 99 25 - 21U 45 25 15 10 20 17 90A1.dxf 0.000906 0.87 1030
93-A-1 93 102 25 - 21U 45 25 15 10 20 16 93A1.dxf 0.001 0.9 1,140
95-A-1 95 104 25 - 21U 45 25 15 10 20 17 95A1.dxf 0.00109 0.94 1,160
98-A-1 98 107 28 - 21U 50 28 15 7 20 16 98A1.dxf 0.00129 1.11 1,290
100-A-1 100 109 28 - 21U 50 28 15 7 20 17 100A1.dxf 0.0014 1.15 1,310
103-A-1 103 112 28 - 21U 50 28 15 7 20 15.5 103A1.dxf 0.00153 1.19 1,510
106-A-1 106 115 28 - 21U 50 28 15 7 20 17 106A1.dxf 0.00173 1.26 1,530
109-A-1 109 118 28 - 21U 50 28 15 7 20 15.5 109A1.dxf 0.00188 1.29 1,620
112-A-1 112 121 28 - 21U 50 28 15 7 20 17 112A1.dxf 0.00212 1.37 1,630
118-A-1 118 127 28 - 23U 50 28 15 7 20 17 118A1.dxf 0.00216 1.2 1,640
125-A-1 125 134 28 - 23U 50 28 15 7 20 17 125A1.dxf 0.00262 1.28 1,680
132-A-1 132 141 28 - 23U 50 28 15 7 20 17 132A1.dxf 0.00315 1.36 1,860
140-A-1 140 149 28 - 23U 50 28 15 7 20 17 140A1.dxf 0.00385 1.46 2,020
150-A-1 150 159 32 - 10U 56 32 12 - 20 17 150A1.dxf 0.00496 1.75 2,370
160-A-1 160 169 32 - 10U 56 32 12 - 20 17 160A1.dxf 0.00617 1.88 2,650
170-A-1 170 179 32 - 10X 56 32 12 - 20 17 170A1.dxf 0.0067 1.76 2,700
180-A-1 180 189 32 - 10X 56 32 12 - 20 17 180A1.dxf 0.00804 1.85 2,800
190-A-1 190 199 32 - 10X 56 32 12 - 20 17 190A1.dxf 0.00953 1.94 3,010
200-A-1 200 209 32 - 10X 56 32 12 - 20 17 200A1.dxf 0.0112 2.03 3,100
212-A-1 212 221 32 - 10X 56 32 12 - 20 17 212A1.dxf 0.0135 2.14 3,340
224-A-1 224 233 32 - 10X 56 32 12 - 20 17 224A1.dxf 0.0164 2.34 3,470
236-A-1 236 245 32 - 10X 56 32 12 - 20 17 236A1.dxf 0.0193 2.45 3,800
250-A-1 250 259 35.5 - 10X 63 35 15 - 20 17 250A1.dxf 0.0241 2.92 4,020
280-A-1 280 289 35.5 - 10X 63 35 15 - 20 17 280A1.dxf 0.0343 3.23 4,600
300-A-1 300 309 35.5 - 10X 63 35 15 - 20 17 300A1.dxf 0.0435 3.56 5,100
315-A-1 315 324 35.5 - 10X 63 35 15 - 20 17 315A1.dxf 0.0512 3.78 5,830
355-A-1 355 364 35.5 - 10X 63 35 15 - 20 17 355A1.dxf 0.076 4.39 6,650
375-A-1 375 384 40 - 10X 71 40 20 - 20 17.5 375A1.dxf 0.0949 5.19 7,350
400-A-1 400 409 40 - 10X 71 40 20 - 20 17.5 400A1.dxf 0.116 5.5 7,950
450-A-1 450 459 40 - 10X 71 40 20 - 20 17.5 450A1.dxf 0.167 6.13 11,200
500-A-1 500 509 40 - 10Y 71 40 20 - 20 17.5 500A1.dxf 0.241 7.24 12,600


 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。