for use with A or AX belts

A-2

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 呼び径
dm
外径
de
最大軸穴径
dmax
d
(下穴)
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント
(kg・m2)
質量(kg) 価格(円) ご注文
50-A-2 50 59 25 - 11U 45 50 15 - 35 - 50A2.dxf 0.000213 0.66 850
56-A-2 56 65 25 - 11U 45 50 15 - 35 - 56A2.dxf 0.000303 0.79 1040
63-A-2 63 72 25 - 11U 45 50 15 - 35 - 63A2.dxf 0.000449 0.95 1,190
67-A-2 67 76 25 - 11U 45 50 15 - 35 - 67A2.dxf 0.000558 1.06 1,260
71-A-2 71 80 28 - 21U 50 28 15 22 35 16 71A2.dxf 0.000626 0.91 1,280
75-A-2 75 84 28 - 21U 50 28 15 22 35 17 75A2.dxf 0.000764 1 1,290
80-A-2 80 89 28 - 21U 50 28 15 22 35 17 80A2.dxf 0.000946 1.09 1,320
83-A-2 83 92 28 - 21U 50 28 15 22 35 16 83A2.dxf 0.00104 1.11 1,350
85-A-2 85 94 28 - 21U 50 28 15 22 35 17 85A2.dxf 0.00116 1.18 1,390
88-A-2 88 97 28 - 21U 50 28 15 22 35 16 88A2.dxf 0.00127 1.2 1,400
90-A-2 90 99 28 - 21U 50 28 15 22 35 17 90A2.dxf 0.00141 1.27 1,440
93-A-2 93 102 28 - 21U 50 28 15 22 35 16 93A2.dxf 0.00154 1.29 1,630
95-A-2 95 104 28 - 21U 50 28 15 22 35 17 95A2.dxf 0.0017 1.37 1,640
98-A-2 98 107 32 - 21U 56 32 15 18 35 16 98A2.dxf 0.00198 1.58 1,850
100-A-2 100 109 32 - 21U 56 32 15 18 35 17 100A2.dxf 0.00217 1.66 1,870
103-A-2 103 112 32 - 21U 56 32 15 18 35 15.5 103A2.dxf 0.00233 1.69 1,910
106-A-2 106 115 32 - 21U 56 32 15 18 35 17 106A2.dxf 0.00267 1.81 1,940
109-A-2 109 118 32 - 21U 56 32 15 18 35 15.5 109A2.dxf 0.00285 1.83 2,090
112-A-2 112 121 32 - 21U 56 32 15 18 35 17 112A2.dxf 0.00325 1.97 2,100
118-A-2 118 127 32 - 22U 56 32 15 18 35 17 118A2.dxf 0.00339 1.77 2,280
125-A-2 125 134 35.5 - 22U 67 35 15 15 35 17 125A2.dxf 0.00434 2.17 2,670
132-A-2 132 141 35.5 - 22U 67 35 15 15 35 17 132A2.dxf 0.00516 2.29 2,800
140-A-2 140 149 35.5 - 22U 67 35 15 15 35 17 140A2.dxf 0.00523 2.43 2,850
150-A-2 150 159 35.5 - 23U 67 35 15 15 35 17 150A2.dxf 0.00779 2.61 3,200
150-A-2F 150 159 35.5 - 30U 67 35 - - 35 17 150A2F.dxf 0.00779 2.61 3,230
160-A-2 160 169 35.5 - 23U 67 35 15 15 35 17 160A2.dxf 0.00962 2.79 3,720
160-A-2F 160 169 35.5 - 30U 67 35 - - 35 17 160A2F.dxf 0.00962 2.79 3,770
170-A-2 170 179 35.5 - 23U 67 35 15 15 35 17 170A2.dxf 0.0124 3.18 3,780
170-A-2F 170 179 35.5 - 30X 67 35 - - 35 17 170A2F.dxf 0.0109 2.76 3,790
180-A-2 180 189 35.5 - 23U 67 35 15 15 35 17 180A2.dxf 0.0151 3.42 3,810
180-A-2F 180 189 35.5 - 30X 67 35 - - 35 17 180A2F.dxf 0.0131 2.9 3,840
190-A-2 190 199 35.5 - 23U 67 35 15 15 35 17 190A2.dxf 0.0176 3.53 4,250
190-A-2F 190 199 35.5 - 30X 67 35 - - 35 17 190A2F.dxf 0.0155 3.04 4,300
200-A-2 200 209 40 - 20X 75 40 15 10 35 17 200A2.dxf 0.0187 3.58 4,400
212-A-2 212 221 40 - 20X 75 40 15 10 35 17 212A2.dxf 0.0224 3.76 4,700
224-A-2 224 233 40 - 20X 75 40 15 10 35 17 224A2.dxf 0.0266 3.94 4,900
236-A-2 236 245 40 - 20X 75 40 15 10 35 17 236A2.dxf 0.0312 4.11 5,270
250-A-2 250 259 40 - 20X 75 40 15 10 35 17 250A2.dxf 0.0386 4.53 5,480
280-A-2 280 289 40 - 20X 75 40 15 10 35 17 280A2.dxf 0.056 5.15 5,900
300-A-2 300 309 40 - 20X 75 40 15 10 35 17 300A2.dxf 0.0697 5.51 6,400
315-A-2 315 324 45 - 10X 80 45 10 - 35 17.5 315A2.dxf 0.0848 6.31 7,900
355-A-2 355 364 45 - 10X 80 45 10 - 35 17.5 355A2.dxf 0.125 7.2 9,430
375-A-2 375 384 45 - 10X 80 45 10 - 35 17.5 375A2.dxf 0.148 7.57 10,700
400-A-2 400 409 45 - 10X 80 45 10 - 35 17.5 400A2.dxf 0.181 8.04 11,400
450-A-2 450 459 45 - 10Y 80 45 10 - 35 17.5 450A2.dxf 0.267 9.34 14,200
500-A-2 500 509 50 - 10Y 90 50 15 - 35 17.5 500A2.dxf 0.379 11.3 16,700
560-A-2 560 569 50 - 10Y 90 50 15 - 35 17.5 560A2.dxf 0.536 12.5 19,300
600-A-2 600 609 50 - 10Y 90 50 15 - 35 17.5 600A2.dxf 0.663 13.3 21,400
630-A-2 630 639 50 - 10Y 90 50 15 - 35 17.5 630A2.dxf 0.786 14.4 22,400


 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。