for use with A or AX belts
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-A-3 | 63 | 72 | 28 | - | 11U | 50 | 65 | 15 | - | 50 | - | 63A3.dxf | 0.000626 | 1.31 | 1,540 | |
| 67-A-3 | 67 | 76 | 28 | - | 11U | 50 | 65 | 15 | - | 50 | - | 67A3.dxf | 0.000777 | 1.45 | 1,590 | |
| 71-A-3 | 71 | 80 | 28 | - | 21U | 50 | 32 | 15 | 33 | 50 | 16 | 71A3.dxf | 0.000828 | 1.16 | 1,600 | |
| 75-A-3 | 75 | 84 | 32 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 33 | 50 | 17 | 75A3.dxf | 0.00106 | 1.34 | 1,610 | |
| 80-A-3 | 80 | 89 | 32 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 33 | 50 | 17 | 80A3.dxf | 0.00131 | 1.46 | 1,740 | |
| 83-A-3 | 83 | 92 | 32 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 33 | 50 | 16 | 83A3.dxf | 0.00144 | 1.49 | 1,840 | |
| 85-A-3 | 85 | 94 | 32 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 33 | 50 | 17 | 85A3.dxf | 0.0016 | 1.58 | 1,860 | |
| 90-A-3 | 90 | 99 | 32 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 33 | 50 | 17 | 90A3.dxf | 0.00195 | 1.71 | 2,030 | |
| 93-A-3 | 93 | 102 | 32 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 33 | 50 | 16 | 93A3.dxf | 0.00211 | 1.73 | 2,120 | |
| 95-A-3 | 95 | 104 | 32 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 33 | 50 | 17 | 95A3.dxf | 0.00234 | 1.84 | 2,150 | |
| 98-A-3 | 98 | 107 | 35.5 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 16 | 98A3.dxf | 0.00266 | 2.04 | 2,450 | |
| 100-A-3 | 100 | 109 | 35.5 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 17 | 100A3.dxf | 0.00293 | 2.15 | 2,550 | |
| 103-A-3 | 103 | 112 | 35.5 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 15.5 | 103A3.dxf | 0.00312 | 2.16 | 2,560 | |
| 106-A-3 | 106 | 115 | 35.5 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 17 | 106A3.dxf | 0.0036 | 2.34 | 2,570 | |
| 109-A-3 | 109 | 118 | 35.5 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 15.5 | 109A3.dxf | 0.0038 | 2.35 | 2,750 | |
| 112-A-3 | 112 | 121 | 35.5 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 17 | 112A3.dxf | 0.00436 | 2.54 | 2,800 | |
| 118-A-3 | 118 | 127 | 35.5 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 17 | 118A3.dxf | 0.00525 | 2.74 | 2,970 | |
| 125-A-3 | 125 | 134 | 35.5 | - | 21U | 63 | 35 | 15 | 30 | 50 | 17 | 125A3.dxf | 0.00644 | 2.99 | 3,350 | |
| 132-A-3 | 132 | 141 | 40 | - | 21U | 71 | 40 | 15 | 25 | 50 | 17 | 132A3.dxf | 0.00844 | 3.69 | 3,810 | |
| 140-A-3 | 140 | 149 | 40 | - | 22U | 71 | 40 | 15 | 25 | 50 | 17 | 140A3.dxf | 0.00847 | 3.19 | 3,960 | |
| 150-A-3 | 150 | 159 | 40 | - | 22U | 71 | 40 | 15 | 25 | 50 | 17 | 150A3.dxf | 0.0106 | 3.42 | 4,160 | |
| 160-A-3N | 160 | 169 | 40 | - | 20U | 71 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 160A3N.dxf | 0.0132 | 3.95 | 4,330 | |
| 160-A-3F | 160 | 169 | 40 | - | 50U | 71 | 40 | - | 5 | 50 | 17 | 160A3F.dxf | 0.013 | 3.65 | 4,330 | |
| 170-A-3N | 170 | 179 | 40 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 170A3N.dxf | 0.015 | 3.9 | 4,590 | |
| 170-A-3F | 170 | 179 | 40 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 | 50 | 17 | 170A3F.dxf | 0.0148 | 3.6 | 4,590 | |
| 180-A-3N | 180 | 189 | 40 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 180A3N.dxf | 0.0179 | 4.09 | 4,850 | |
| 180-A-3F | 180 | 189 | 40 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 | 50 | 17 | 180A3F.dxf | 0.0177 | 3.79 | 4,850 | |
| 190-A-3N | 190 | 199 | 40 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 190A3N.dxf | 0.0212 | 4.26 | 5,000 | |
| 190-A-3F | 190 | 199 | 40 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 | 50 | 17 | 190A3F.dxf | 0.021 | 3.97 | 5,000 | |
| 200-A-3N | 200 | 209 | 40 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 200A3N.dxf | 0.0248 | 4.46 | 5,340 | |
| 200-A-3F | 200 | 209 | 40 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 | 50 | 17 | 200A3F.dxf | 0.0247 | 4.16 | 5,340 | |
| 212-A-3N | 212 | 221 | 40 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 212A3N.dxf | 0.0301 | 4.75 | 5,880 | |
| 212-A-3F | 212 | 221 | 40 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 | 50 | 17 | 212A3F.dxf | 0.0299 | 4.45 | 5,880 | |
| 224-A-3N | 224 | 233 | 45 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 224A3N.dxf | 0.0366 | 5.48 | 6,220 | |
| 224-A-3F | 224 | 233 | 45 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 | 50 | 17 | 224A3F.dxf | 0.0364 | 5.28 | 6,220 | |
| 236-A-3N | 236 | 245 | 45 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 236A3N.dxf | 0.0434 | 5.79 | 6,770 | |
| 236-A-3F | 236 | 245 | 45 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 | 50 | 17 | 236A3F.dxf | 0.0432 | 5.59 | 6,770 | |
| 250-A-3N | 250 | 259 | 45 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 250A3N.dxf | 0.0519 | 6.09 | 7,120 | |
| 250-A-3F | 250 | 259 | 45 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 | 50 | 17 | 250A3F.dxf | 0.0517 | 5.88 | 7,120 | |
| 280-A-3N | 280 | 289 | 45 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 280A3N.dxf | 0.0747 | 6.83 | 7,680 | |
| 280-A-3F | 280 | 289 | 45 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 | 50 | 17 | 280A3F.dxf | 0.0745 | 6.62 | 7,680 | |
| 300-A-3N | 300 | 309 | 45 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 | 50 | 17 | 300A3N.dxf | 0.0925 | 7.24 | 8,420 | |
| 300-A-3F | 300 | 309 | 45 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 | 50 | 17 | 300A3F.dxf | 0.0923 | 7.04 | 8,420 | |
| 315-A-3N | 315 | 324 | 50 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 | 50 | 17.5 | 315A3N.dxf | 0.114 | 8.51 | 11,300 | |
| 315-A-3F | 315 | 324 | 50 | - | 30X | 90 | 50 | - | - | 50 | 17.5 | 315A3F.dxf | 0.114 | 8.23 | 11,300 | |
| 355-A-3N | 355 | 364 | 50 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 | 50 | 17.5 | 355A3N.dxf | 0.165 | 9.4 | 12,400 | |
| 355-A-3F | 355 | 364 | 50 | - | 30X | 90 | 50 | - | - | 50 | 17.5 | 355A3F.dxf | 0.164 | 9.12 | 12,400 | |
| 400-A-3N | 400 | 409 | 50 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 | 50 | 17.5 | 400A3N.dxf | 0.247 | 11 | 13,700 | |
| 400-A-3F | 400 | 409 | 50 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - | 50 | 17.5 | 400A3F.dxf | 0.247 | 10.7 | 13,700 | |
| 450-A-3N | 450 | 459 | 50 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 | 50 | 17.5 | 450A3N.dxf | 0.355 | 12.3 | 17,900 | |
| 450-A-3F | 450 | 459 | 50 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - | 50 | 17.5 | 450A3F.dxf | 0.355 | 12 | 17,900 | |
| 500-A-3 | 500 | 509 | 56 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - | 50 | 17.5 | 500A3.dxf | 0.503 | 14.9 | 22,600 | |
| 560-A-3 | 560 | 569 | 56 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - | 50 | 17.5 | 560A3.dxf | 0.713 | 16.4 | 26,500 | |
| 600-A-3 | 600 | 609 | 56 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - | 50 | 17.5 | 600A3.dxf | 0.881 | 17.4 | 28,100 | |
| 630-A-3 | 630 | 639 | 56 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - | 50 | 17.5 | 630A3.dxf | 1.06 | 19.4 | 29,700 | |
| 710-A-3 | 710 | 719 | 56 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - | 50 | 17.5 | 710A3.dxf | 1.56 | 22.3 | 37,000 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。