for use with B or BX belts
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-B-1 | 63 | 74 | 25 | - | 11U | 45 | 40 | 15 | - | 25 | - | 63B1.dxf | 0.000358 | 0.74 | 940 | |
| 71-B-1 | 71 | 82 | 25 | - | 21U | 45 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 71B1.dxf | 0.000517 | 0.81 | 1050 | |
| 75-B-1 | 75 | 86 | 25 | - | 21U | 45 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 75B1.dxf | 0.000622 | 0.88 | 1,120 | |
| 80-B-1 | 80 | 91 | 28 | - | 21U | 50 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 80B1.dxf | 0.000802 | 1.01 | 1,290 | |
| 90-B-1 | 90 | 101 | 28 | - | 21U | 50 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 90B1.dxf | 0.0012 | 1.2 | 1,520 | |
| 100-B-1 | 100 | 111 | 32 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 100B1.dxf | 0.00179 | 1.46 | 1,890 | |
| 106-B-1 | 106 | 117 | 32 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 106B1.dxf | 0.00221 | 1.6 | 2,060 | |
| 112-B-1 | 112 | 123 | 32 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 112B1.dxf | 0.00269 | 1.74 | 2,070 | |
| 118-B-1 | 118 | 129 | 32 | - | 21U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 118B1.dxf | 0.00326 | 1.89 | 2,230 | |
| 125-B-1 | 125 | 136 | 32 | - | 23U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 125B1.dxf | 0.00336 | 1.65 | 2,270 | |
| 132-B-1 | 132 | 143 | 32 | - | 23U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 132B1.dxf | 0.00402 | 1.74 | 2,380 | |
| 135-B-1 | 135 | 146 | 32 | - | 20U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 135B1.dxf | 0.00433 | 1.78 | 2,510 | |
| 140-B-1 | 140 | 151 | 32 | - | 20U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 140B1.dxf | 0.00488 | 1.85 | 2,540 | |
| 145-B-1 | 145 | 156 | 32 | - | 20U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 145B1.dxf | 0.00549 | 1.93 | 2,660 | |
| 150-B-1 | 150 | 161 | 32 | - | 20U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 150B1.dxf | 0.00614 | 2 | 2,740 | |
| 155-B-1 | 155 | 166 | 32 | - | 20U | 56 | 32 | 15 | 8 | 25 | 20 | 155B1.dxf | 0.00686 | 2.08 | 3,120 | |
| 160-B-1 | 160 | 171 | 35.5 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 160B1.dxf | 0.00778 | 2.36 | 3,160 | |
| 165-B-1 | 165 | 176 | 35.5 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 165B1.dxf | 0.00864 | 2.44 | 3,340 | |
| 170-B-1 | 170 | 181 | 35.5 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 170B1.dxf | 0.00954 | 2.52 | 3,380 | |
| 180-B-1 | 180 | 191 | 35.5 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 180B1.dxf | 0.0119 | 2.79 | 3,900 | |
| 190-B-1 | 190 | 201 | 35.5 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 190B1.dxf | 0.0143 | 2.98 | 4,180 | |
| 200-B-1 | 200 | 211 | 35.5 | - | 10U | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 200B1.dxf | 0.0171 | 3.18 | 4,200 | |
| 212-B-1 | 212 | 223 | 35.5 | - | 10X | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 212B1.dxf | 0.0182 | 2.91 | 4,280 | |
| 224-B-1 | 224 | 235 | 35.5 | - | 10X | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 224B1.dxf | 0.0218 | 3.09 | 4,450 | |
| 236-B-1 | 236 | 247 | 35.5 | - | 10X | 63 | 35 | 10 | - | 25 | 20 | 236B1.dxf | 0.0257 | 3.24 | 4,630 | |
| 250-B-1 | 250 | 261 | 40 | - | 10X | 71 | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 250B1.dxf | 0.0314 | 3.8 | 5,040 | |
| 280-B-1 | 280 | 291 | 40 | - | 10X | 71 | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 280B1.dxf | 0.0456 | 4.29 | 5,600 | |
| 300-B-1 | 300 | 311 | 40 | - | 10X | 71 | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 300B1.dxf | 0.0565 | 4.56 | 6,220 | |
| 315-B-1 | 315 | 326 | 40 | - | 10X | 71 | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 315B1.dxf | 0.0679 | 5 | 7,430 | |
| 355-B-1 | 355 | 366 | 40 | - | 10X | 71 | 40 | 15 | - | 25 | 20 | 355B1.dxf | 0.0986 | 5.58 | 8,000 | |
| 400-B-1 | 400 | 411 | 45 | - | 10X | 80 | 45 | 20 | - | 25 | 20.5 | 400B1.dxf | 0.151 | 7.07 | 10,000 | |
| 450-B-1 | 450 | 461 | 45 | - | 10Y | 80 | 45 | 20 | - | 25 | 20.5 | 450B1.dxf | 0.226 | 8.32 | 13,300 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。