for use with B or BX belts

B-2

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 呼び径
dm
外径
de
最大軸穴径
dmax
d
(下穴)
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント
(kg・m2)
質量(kg) 価格(円) ご注文
63-B-2 63 74 28 - 11U 50 59 15 - 44 - 63B2.dxf 0.000562 1.15 1,490
71-B-2 71 82 28 - 21U 50 35 15 24 44 20 71B2.dxf 0.000794 1.16 1,510
75-B-2 75 86 28 - 21U 50 35 15 24 44 20 75B2.dxf 0.000955 1.26 1,600
80-B-2 80 91 28 - 21U 50 35 15 24 44 20 80B2.dxf 0.00119 1.38 1,740
90-B-2 90 101 28 - 21U 50 35 15 24 44 20 90B2.dxf 0.0018 1.64 2,110
100-B-2 100 111 32 - 21U 56 35 15 24 44 20 100B2.dxf 0.00266 1.98 2,400
106-B-2 106 117 32 - 21U 56 35 15 24 44 20 106B2.dxf 0.00327 2.16 2,650
112-B-2 112 123 35.5 - 21U 63 35 15 24 44 20 112B2.dxf 0.00405 2.42 2,800
118-B-2 118 129 35.5 - 21U 63 35 15 24 44 20 118B2.dxf 0.00487 2.62 2,930
125-B-2 125 136 35.5 - 21U 63 35 15 24 44 20 125B2.dxf 0.00599 2.86 3,060
132-B-2 132 143 35.5 - 21U 63 35 15 24 44 20 132B2.dxf 0.0073 3.11 3,260
135-B-2 135 146 35.5 - 21U 63 35 15 24 44 20 135B2.dxf 0.00792 3.23 3,700
140-B-2 140 151 40 - 22U 71 40 15 19 44 20 140B2.dxf 0.00803 3.1 3,710
145-B-2 145 156 40 - 22U 71 40 15 19 44 20 145B2.dxf 0.00898 3.21 3,770
150-B-2 150 161 40 - 22U 71 40 15 19 44 20 150B2.dxf 0.01 3.33 3,800
155-B-2 155 166 40 - 22U 71 40 15 19 44 20 155B2.dxf 0.0111 3.44 4,060
160-B-2 160 171 40 - 22U 71 40 15 19 44 20 160B2.dxf 0.0124 3.56 4,070
165-B-2 165 176 40 - 22U 71 40 15 19 44 20 165B2.dxf 0.0137 3.69 4,300
170-B-2 170 181 40 - 23U 71 40 15 19 44 20 170B2.dxf 0.0151 3.81 4,320
180-B-2 180 191 40 - 20U 71 40 15 19 44 20 180B2.dxf 0.0183 4.06 4,700
190-B-2 190 201 40 - 20U 71 40 15 19 44 20 190B2.dxf 0.0219 4.31 5,200
200-B-2N 200 211 45 - 20U 80 45 15 14 44 20 200B2N.dxf 0.0266 5.03 5,700
200-B-2F 200 211 45 - 30U 80 44 - - 44 20 200B2F.dxf 0.0266 4.99 5,710
212-B-2N 212 223 45 - 20X 80 45 15 14 44 20 212B2N.dxf 0.0295 4.86 5,720
212-B-2F 212 223 45 - 30X 80 44 - - 44 20 212B2F.dxf 0.0295 4.82 5,730
224-B-2N 224 235 45 - 20X 80 45 15 14 44 20 224B2N.dxf 0.0355 5.19 5,770
224-B-2F 224 235 45 - 30X 80 44 - - 44 20 224B2F.dxf 0.0352 5.08 5,780
236-B-2N 236 247 45 - 20X 80 45 15 14 44 20 236B2N.dxf 0.0418 5.43 6,300
236-B-2F 236 247 45 - 30X 80 44 - - 44 20 236B2F.dxf 0.0418 5.39 6,310
250-B-2N 250 261 45 - 20X 80 50 15 9 44 20 250B2N.dxf 0.0507 5.99 6,500
250-B-2F 250 261 45 - 30X 80 44 - - 44 20 250B2F.dxf 0.0506 5.76 6,510
280-B-2N 280 291 45 - 20X 80 50 15 9 44 20 280B2N.dxf 0.0724 6.63 7,170
280-B-2F 280 291 45 - 30X 80 44 - - 44 20 280B2F.dxf 0.0722 6.4 7,180
300-B-2N 300 311 45 - 20X 80 50 15 9 44 20 300B2N.dxf 0.09 7.07 7,640
300-B-2F 300 311 45 - 30X 80 44 - - 44 20 300B2F.dxf 0.0899 6.84 7,650
315-B-2 315 326 50 - 20X 90 50 15 9 44 20.5 315B2.dxf 0.11 8.12 10,300
355-B-2 355 366 50 - 20X 90 50 15 9 44 20.5 355B2.dxf 0.16 9 11,400
375-B-2 375 386 50 - 20X 90 50 15 9 44 20.5 375B2.dxf 0.189 9.44 12,300
400-B-2 400 411 50 - 20Y 90 50 15 9 44 20.5 400B2.dxf 0.24 10.6 14,000
450-B-2 450 461 50 - 20Y 90 50 15 9 44 20.5 450B2.dxf 0.346 11.8 16,200
500-B-2 500 511 56 - 10Y 100 56 12 - 44 20.5 500B2.dxf 0.491 14.3 21,500
560-B-2 560 571 56 - 10Y 100 56 12 - 44 20.5 560B2.dxf 0.709 16.3 23,200
600-B-2 600 611 56 - 10Y 100 56 12 - 44 20.5 600B2.dxf 0.877 17.3 25,700
630-B-2 630 641 56 - 10Y 100 56 12 - 44 20.5 630B2.dxf 1.04 18.8 30,100
710-B-2 710 721 56 - 10Y 100 56 12 - 44 20.5 710B2.dxf 1.53 21.6 35,200
750-B-2 750 761 56 - 10Y 100 56 12 - 44 20.5 750B2.dxf 1.81 22.8 44,200


 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。