for use with B or BX belts
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71-B-3 | 71 | 82 | 28 | - | 21U | 50 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 71B3.dxf | 0.00106 | 1.55 | 1,820 | |
| 75-B-3 | 75 | 86 | 28 | - | 21U | 50 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 75B3.dxf | 0.00129 | 1.68 | 1,970 | |
| 80-B-3 | 80 | 91 | 28 | - | 21U | 50 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 80B3.dxf | 0.00161 | 1.86 | 2,210 | |
| 90-B-3 | 90 | 101 | 32 | - | 21U | 56 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 90B3.dxf | 0.0025 | 2.29 | 2,740 | |
| 100-B-3 | 100 | 111 | 35.5 | - | 21U | 63 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 100B3.dxf | 0.00372 | 2.77 | 3,240 | |
| 106-B-3 | 106 | 117 | 35.5 | - | 21U | 63 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 106B3.dxf | 0.00458 | 3.03 | 3,480 | |
| 112-B-3 | 112 | 123 | 35.5 | - | 21U | 63 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 112B3.dxf | 0.00558 | 3.31 | 3,910 | |
| 118-B-3 | 118 | 129 | 35.5 | - | 21U | 63 | 45 | 15 | 33 | 63 | 20 | 118B3.dxf | 0.00675 | 3.6 | 4,120 | |
| 125-B-3 | 125 | 136 | 40 | - | 21U | 71 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 125B3.dxf | 0.00882 | 4.35 | 4,630 | |
| 125-B-3F | 125 | 136 | 40 | - | 41U | - | 50 | - | 13 | 63 | 20.5 | 125B3F.dxf | 0.00944 | 4.7 | 4,640 | |
| 132-B-3 | 132 | 143 | 40 | - | 21U | 71 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 132B3.dxf | 0.0108 | 4.76 | 4,900 | |
| 132-B-3F | 132 | 143 | 40 | - | 41U | - | 50 | - | 13 | 63 | 20.5 | 132B3F.dxf | 0.0117 | 5.24 | 4,910 | |
| 135-B-3 | 135 | 146 | 40 | - | 21U | 71 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 135B3.dxf | 0.0117 | 4.95 | 4,920 | |
| 140-B-3 | 140 | 151 | 40 | - | 22U | 75 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 140B3.dxf | 0.0112 | 4.28 | 4,940 | |
| 140-B-3F | 140 | 151 | 40 | - | 40U | 75 | 50 | - | 13 | 63 | 20.5 | 140B3F.dxf | 0.0112 | 4.28 | 4,970 | |
| 145-B-3 | 145 | 156 | 40 | - | 22U | 75 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 145B3.dxf | 0.0125 | 4.43 | 5,020 | |
| 150-B-3 | 150 | 161 | 40 | - | 22U | 75 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 150B3.dxf | 0.014 | 4.58 | 5,060 | |
| 150-B-3F | 150 | 161 | 40 | - | 40U | 75 | 50 | - | 13 | 63 | 20.5 | 150B3F.dxf | 0.014 | 4.58 | 5,100 | |
| 155-B-3 | 155 | 166 | 40 | - | 22U | 75 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 155B3.dxf | 0.0155 | 4.73 | 5,180 | |
| 160-B-3 | 160 | 171 | 40 | - | 22U | 75 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 160B3.dxf | 0.0172 | 4.88 | 5,380 | |
| 160-B-3F | 160 | 171 | 40 | - | 40U | 75 | 50 | - | 13 | 63 | 20.5 | 160B3F.dxf | 0.0172 | 4.88 | 5,420 | |
| 165-B-3 | 165 | 176 | 40 | - | 22U | 75 | 50 | 15 | 28 | 63 | 20.5 | 165B3.dxf | 0.019 | 5.04 | 6,000 | |
| 170-B-3N | 170 | 181 | 45 | - | 20U | 83 | 56 | 15 | 22 | 63 | 20.5 | 170B3N.dxf | 0.0217 | 5.76 | 6,150 | |
| 170-B-3F | 170 | 181 | 45 | - | 50U | 83 | 56 | - | 3.5 | 63 | 20.5 | 170B3F.dxf | 0.0217 | 5.76 | 6,160 | |
| 180-B-3N | 180 | 191 | 45 | - | 20U | 83 | 56 | 15 | 22 | 63 | 20.5 | 180B3N.dxf | 0.026 | 6.08 | 6,630 | |
| 180-B-3F | 180 | 191 | 45 | - | 50U | 83 | 56 | - | 3.5 | 63 | 20.5 | 180B3F.dxf | 0.026 | 6.08 | 6,640 | |
| 190-B-3N | 190 | 201 | 45 | - | 20U | 83 | 56 | 15 | 22 | 63 | 20.5 | 190B3N.dxf | 0.031 | 6.41 | 7,170 | |
| 190-B-3F | 190 | 201 | 45 | - | 50U | 83 | 56 | - | 3.5 | 63 | 20.5 | 190B3F.dxf | 0.031 | 6.41 | 7,180 | |
| 200-B-3N | 200 | 211 | 45 | - | 20U | 83 | 56 | 15 | 22 | 63 | 20.5 | 200B3N.dxf | 0.0366 | 6.75 | 7,410 | |
| 200-B-3F | 200 | 211 | 45 | - | 50U | 83 | 56 | - | 3.5 | 63 | 20.5 | 200B3F.dxf | 0.0366 | 6.75 | 7,430 | |
| 212-B-3N | 212 | 223 | 50 | - | 20X | 91 | 63 | 15 | 15 | 63 | 20.5 | 212B3N.dxf | 0.0424 | 7.38 | 8,100 | |
| 212-B-3F | 212 | 223 | 50 | - | 50X | 91 | 56 | - | 3.5 | 63 | 20.5 | 212B3F.dxf | 0.042 | 7.03 | 8,110 | |
| 224-B-3N | 224 | 235 | 50 | - | 20X | 91 | 63 | 15 | 15 | 63 | 20.5 | 224B3N.dxf | 0.0506 | 7.77 | 8,650 | |
| 224-B-3F | 224 | 235 | 50 | - | 30X | 91 | 63 | - | - | 63 | 20.5 | 224B3F.dxf | 0.0506 | 7.77 | 8,660 | |
| 236-B-3N | 236 | 247 | 50 | - | 20X | 91 | 63 | 15 | 15 | 63 | 20.5 | 236B3N.dxf | 0.0593 | 8.08 | 9,810 | |
| 236-B-3F | 236 | 247 | 50 | - | 30X | 91 | 63 | - | - | 63 | 20.5 | 236B3F.dxf | 0.0593 | 8.08 | 9,820 | |
| 250-B-3N | 250 | 261 | 50 | - | 20X | 91 | 63 | 15 | 15 | 63 | 20.5 | 250B3N.dxf | 0.0708 | 8.45 | 9,900 | |
| 250-B-3F | 250 | 261 | 50 | - | 30X | 91 | 63 | - | - | 63 | 20.5 | 250B3F.dxf | 0.0708 | 8.45 | 9,950 | |
| 280-B-3N | 280 | 291 | 50 | - | 20X | 91 | 63 | 15 | 15 | 63 | 20.5 | 280B3N.dxf | 0.1 | 9.24 | 10,200 | |
| 280-B-3F | 280 | 291 | 50 | - | 30X | 91 | 63 | - | - | 63 | 20.5 | 280B3F.dxf | 0.1 | 9.24 | 10,300 | |
| 300-B-3N | 300 | 311 | 50 | - | 20X | 91 | 63 | 15 | 15 | 63 | 20.5 | 300B3N.dxf | 0.126 | 9.96 | 11,000 | |
| 300-B-3F | 300 | 311 | 50 | - | 30X | 91 | 63 | - | - | 63 | 20.5 | 300B3F.dxf | 0.126 | 9.96 | 11,100 | |
| 315-B-3 | 315 | 326 | 56 | - | 10X | 100 | 71 | 8 | - | 63 | 20.5 | 315B3.dxf | 0.148 | 11.4 | 14,200 | |
| 355-B-3 | 355 | 366 | 56 | - | 10Y | 100 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 355B3.dxf | 0.232 | 13.8 | 16,100 | |
| 375-B-3 | 375 | 386 | 56 | - | 10Y | 100 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 375B3.dxf | 0.275 | 14.4 | 17,500 | |
| 400-B-3 | 400 | 411 | 56 | - | 10Y | 100 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 400B3.dxf | 0.336 | 15.2 | 18,200 | |
| 450-B-3 | 450 | 461 | 56 | - | 10Y | 100 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 450B3.dxf | 0.484 | 16.9 | 21,200 | |
| 500-B-3 | 500 | 511 | 63 | - | 10Y | 112 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 500B3.dxf | 0.679 | 19.7 | 25,800 | |
| 560-B-3 | 560 | 571 | 63 | - | 10Y | 112 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 560B3.dxf | 0.962 | 21.7 | 31,500 | |
| 600-B-3 | 600 | 611 | 63 | - | 10Y | 112 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 600B3.dxf | 1.19 | 23 | 33,700 | |
| 630-B-3 | 630 | 641 | 63 | - | 10Y | 112 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 630B3.dxf | 1.41 | 24.8 | 38,100 | |
| 710-B-3 | 710 | 721 | 63 | - | 10Y | 112 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 710B3.dxf | 2.07 | 28.4 | 45,300 | |
| 750-B-3 | 750 | 761 | 63 | - | 10Y | 112 | 71 | 8 | - | 63 | 21 | 750B3.dxf | 2.45 | 29.8 | 50,800 | |
| 800-B-3 | 800 | 811 | 71 | 33 | 10Y | 125 | 80 | 17 | - | 63 | 21 | 800B3.dxf | 3.06 | 34.7 | 54,000 | |
| 850-B-3 | 850 | 861 | 71 | 33 | 10Y | 125 | 80 | 17 | - | 63 | 21 | 850B3.dxf | 3.68 | 36.7 | 59,300 | |
| 900-B-3 | 900 | 911 | 71 | 33 | 10Y | 125 | 80 | 17 | - | 63 | 21 | 900B3.dxf | 4.49 | 40 | 64,100 | |
| 950-B-3 | 950 | 961 | 71 | 33 | 10Y | 125 | 80 | 17 | - | 63 | 21 | 950B3.dxf | 5.29 | 42 | 78,100 | |
| 1000-B-3 | 1000 | 1011 | 71 | 33 | 10Y | 125 | 80 | 17 | - | 63 | 21 | 1000B3.dxf | 6.19 | 44 | 91,900 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。