for use with B or BX belts
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-B-4 | 80 | 91 | 35 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20 | 80B4.dxf | 0.00202 | 2.27 | 2,860 | |
| 90-B-4 | 90 | 101 | 40 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20 | 90B4.dxf | 0.00316 | 2.82 | 3,380 | |
| 100-B-4 | 100 | 111 | 45 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20 | 100B4.dxf | 0.00472 | 3.44 | 4,100 | |
| 106-B-4 | 106 | 117 | 45 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20 | 106B4.dxf | 0.00591 | 3.84 | 4,460 | |
| 112-B-4 | 112 | 123 | 50 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20 | 112B4.dxf | 0.00729 | 4.26 | 4,790 | |
| 118-B-4 | 118 | 129 | 50 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20 | 118B4.dxf | 0.00891 | 4.69 | 5,520 | |
| 125-B-4 | 125 | 136 | 56 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20.5 | 125B4.dxf | 0.0112 | 5.27 | 5,920 | |
| 132-B-4 | 132 | 143 | 56 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20.5 | 132B4.dxf | 0.0138 | 5.84 | 6,280 | |
| 135-B-4 | 135 | 146 | 56 | - | 41U | - | 50 | - | 32 | 82 | 20.5 | 135B4.dxf | 0.015 | 6.1 | 7,000 | |
| 140-B-4 | 140 | 151 | 63 | - | 41U | - | 56 | - | 26 | 82 | 20.5 | 140B4.dxf | 0.018 | 6.96 | 7,150 | |
| 145-B-4 | 145 | 156 | 63 | - | 41U | - | 56 | - | 26 | 82 | 20.5 | 145B4.dxf | 0.0206 | 7.45 | 7,740 | |
| 150-B-4 | 150 | 161 | 71 | - | 41U | - | 56 | - | 26 | 82 | 20.5 | 150B4.dxf | 0.0235 | 7.95 | 7,780 | |
| 155-B-4 | 155 | 166 | 71 | - | 41U | - | 56 | - | 26 | 82 | 20.5 | 155B4.dxf | 0.0268 | 8.48 | 8,000 | |
| 160-B-4 | 160 | 171 | 45 | - | 50U | 80 | 56 | - | 13 | 82 | 20.5 | 160B4.dxf | 0.0216 | 6.05 | 8,050 | |
| 160-B-4F | 160 | 171 | 45 | - | 40U | 80 | 56 | - | 26 | 82 | 20.5 | 160B4F.dxf | 0.0216 | 6.05 | 8,110 | |
| 165-B-4 | 165 | 176 | 45 | - | 50U | 80 | 56 | - | 13 | 82 | 20.5 | 165B4.dxf | 0.0239 | 6.24 | 8,220 | |
| 170-B-4 | 170 | 181 | 50 | - | 50U | 90 | 63 | - | 9.5 | 82 | 20.5 | 170B4.dxf | 0.0276 | 7.24 | 8,320 | |
| 180-B-4 | 180 | 191 | 50 | - | 50U | 90 | 63 | - | 9.5 | 82 | 20.5 | 180B4.dxf | 0.0329 | 7.61 | 9,090 | |
| 190-B-4 | 190 | 201 | 55 | - | 50U | 90 | 63 | - | 9.5 | 82 | 20.5 | 190B4.dxf | 0.039 | 8 | 9,840 | |
| 200-B-4 | 200 | 211 | 55 | - | 50U | 91 | 63 | - | 9.5 | 82 | 20.5 | 200B4.dxf | 0.046 | 8.45 | 10,400 | |
| 212-B-4 | 212 | 223 | 60 | - | 50X | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 20.5 | 212B4.dxf | 0.0552 | 9.62 | 11,300 | |
| 224-B-4 | 224 | 235 | 60 | - | 50X | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 224B4.dxf | 0.0667 | 10.2 | 11,500 | |
| 236-B-4 | 236 | 247 | 60 | - | 50X | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 236B4.dxf | 0.0786 | 10.7 | 12,600 | |
| 250-B-4 | 250 | 261 | 60 | - | 50X | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 250B4.dxf | 0.0937 | 11.2 | 12,700 | |
| 280-B-4 | 280 | 291 | 60 | - | 50X | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 280B4.dxf | 0.133 | 12.2 | 15,200 | |
| 300-B-4 | 300 | 311 | 60 | - | 50X | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 300B4.dxf | 0.165 | 13 | 15,800 | |
| 315-B-4 | 315 | 326 | 60 | - | 50X | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 315B4.dxf | 0.192 | 13.5 | 17,100 | |
| 355-B-4 | 355 | 366 | 60 | - | 50Y | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 355B4.dxf | 0.286 | 15.6 | 19,900 | |
| 375-B-4 | 375 | 386 | 60 | - | 50Y | 100 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 375B4.dxf | 0.339 | 16.4 | 20,300 | |
| 400-B-4 | 400 | 411 | 65 | 32 | 50Y | 112 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 400B4.dxf | 0.42 | 18.5 | 22,200 | |
| 450-B-4 | 450 | 461 | 65 | 34 | 50Y | 112 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 450B4.dxf | 0.612 | 20.8 | 27,000 | |
| 500-B-4 | 500 | 511 | 65 | 34 | 50Y | 112 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 500B4.dxf | 0.86 | 23.4 | 30,500 | |
| 560-B-4 | 560 | 571 | 65 | 34 | 50Y | 112 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 560B4.dxf | 1.24 | 26.5 | 36,100 | |
| 600-B-4 | 600 | 611 | 65 | 34 | 50Y | 112 | 71 | - | 5.5 | 82 | 21 | 600B4.dxf | 1.53 | 28.2 | 39,700 | |
| 630-B-4 | 630 | 641 | 71 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 630B4.dxf | 1.84 | 32.3 | 44,500 | |
| 710-B-4 | 710 | 721 | 71 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 710B4.dxf | 2.66 | 36 | 48,500 | |
| 750-B-4 | 750 | 761 | 71 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 750B4.dxf | 3.15 | 37.8 | 57,000 | |
| 800-B-4 | 800 | 811 | 71 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 800B4.dxf | 3.92 | 41.6 | 59,200 | |
| 850-B-4 | 850 | 861 | 71 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 850B4.dxf | 4.72 | 43.9 | 72,500 | |
| 900-B-4 | 900 | 911 | 71 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 900B4.dxf | 5.74 | 47.8 | 81,000 | |
| 950-B-4 | 950 | 961 | 71 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 950B4.dxf | 6.78 | 50.3 | 95,900 | |
| 1000-B-4 | 1000 | 1011 | 71 | 38 | 30Y | 125 | 82 | - | - | 82 | 21.5 | 1000B4.dxf | 7.91 | 52.8 | 110,000 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。