for use with B or BX belts

B-5

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 呼び径
dm
外径
de
最大軸穴径
dmax
d
(下穴)
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント
(kg・m2)
質量(kg) 価格(円) ご注文
100-B-5 100 111 45 - 41U - 56 - 45 101 20.5 100B5.dxf 0.0057 4.08 4,960
106-B-5 106 117 45 - 41U - 56 - 45 101 20.5 106B5.dxf 0.00711 4.54 5,550
112-B-5 112 123 50 - 41U - 56 - 45 101 20.5 112B5.dxf 0.00877 5.03 6,130
118-B-5 118 129 50 - 41U - 56 - 45 101 20.5 118B5.dxf 0.0107 5.54 6,740
125-B-5 125 136 56 - 41U - 56 - 45 101 21 125B5.dxf 0.0134 6.21 7,090
132-B-5 132 143 56 - 41U - 56 - 45 101 21 132B5.dxf 0.0166 6.87 7,460
135-B-5 135 146 56 - 41U - 56 - 45 101 21 135B5.dxf 0.018 7.16 8,550
140-B-5 140 151 63 - 41U - 56 - 45 101 21 140B5.dxf 0.0207 7.67 8,700
145-B-5 145 156 63 - 41U - 56 - 45 101 21 145B5.dxf 0.0237 8.18 9,390
150-B-5 150 161 71 - 41U - 56 - 45 101 21 150B5.dxf 0.027 8.72 9,500
155-B-5 155 166 71 - 41U - 56 - 45 101 21 155B5.dxf 0.0306 9.27 11,500
160-B-5 160 171 71 - 41U - 63 - 38 101 21 160B5.dxf 0.036 10.5 11,600
165-B-5 165 176 71 - 41U - 63 - 38 101 21 165B5.dxf 0.0407 11.2 11,700
170-B-5 170 181 80 - 41U - 63 - 38 101 21 170B5.dxf 0.0457 11.8 12,000
180-B-5 180 191 50 - 50U 90 63 - 19 101 21 180B5.dxf 0.0397 8.64 12,200
180-B-5F 180 191 50 - 40U 90 63 - 38 101 21 180B5F.dxf 0.0397 8.64 12,300
190-B-5 190 201 50 - 50U 90 63 - 19 101 21 190B5.dxf 0.0471 9.09 12,400
200-B-5 200 211 60 - 50U 100 71 - 15 101 21.5 200B5.dxf 0.0588 10.8 13,700
212-B-5 212 223 60 - 50X 100 71 - 15 101 21.5 212B5.dxf 0.069 11.1 14,200
224-B-5 224 235 60 - 50X 100 71 - 15 101 21.5 224B5.dxf 0.0817 11.6 14,700
236-B-5 236 247 60 - 50X 100 71 - 15 101 21.5 236B5.dxf 0.0959 12.1 15,300
250-B-5 250 261 60 - 50X 100 71 - 15 101 21.5 250B5.dxf 0.114 12.7 15,500
280-B-5 280 291 60 - 50X 100 71 - 15 101 21.5 280B5.dxf 0.164 14.1 18,200
300-B-5 300 311 60 - 50X 100 71 - 15 101 21.5 300B5.dxf 0.204 15.1 18,700
315-B-5 315 326 63 32 50X 112 71 - 15 101 21.5 315B5.dxf 0.241 16.7 22,200
355-B-5 355 366 63 32 50Y 112 71 - 15 101 21.5 355B5.dxf 0.357 19.2 23,600
375-B-5 375 386 63 32 50Y 116 71 - 15 101 21.5 375B5.dxf 0.425 20.4 24,700
400-B-5 400 411 63 32 50Y 116 71 - 15 101 21.5 400B5.dxf 0.52 21.7 25,200
450-B-5 450 461 63 34 50Y 116 71 - 15 101 21.5 450B5.dxf 0.749 24.1 31,700
500-B-5 500 511 71 38 50Y 125 80 - 10.5 101 22 500B5.dxf 1.09 29.2 39,300
560-B-5 560 571 71 38 50Y 125 80 - 10.5 101 22 560B5.dxf 1.56 32.9 45,400
600-B-5 600 611 71 38 50Y 125 80 - 10.5 101 22 600B5.dxf 1.93 35 47,100
630-B-5 630 641 71 38 50Y 125 80 - 10.5 101 22 630B5.dxf 2.24 36.5 51,300
710-B-5 710 721 71 38 50Y 125 80 - 10.5 101 22 710B5.dxf 3.25 41.2 60,500
750-B-5 750 761 71 38 50Y 125 80 - 10.5 101 22 750B5.dxf 3.85 43.3 78,900
800-B-5 800 811 80 42 50Y 140 90 - 5.5 101 22 800B5.dxf 4.78 49.9 85,500
850-B-5 850 861 80 42 50Y 140 90 - 5.5 101 22 850B5.dxf 5.75 52.7 98,000
900-B-5 900 911 80 42 50Y 140 90 - 5.5 101 22 900B5.dxf 6.98 57.2 108,000
950-B-5 950 961 80 42 50Y 140 90 - 5.5 101 22 950B5.dxf 8.24 60.1 114,000
1000-B-5 1000 1011 80 42 50Y 140 90 - 5.5 101 22 1000B5.dxf 9.63 63 127,000


 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。