for use with C or CX belts
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88-C-1 | 88 | 102 | 32 | - | 21U | 57 | 36 | 21 | 19 | 34 | 23 | 88C1.dxf | 0.00146 | 1.45 | 2,080 | |
| 112-C-1 | 112 | 126 | 32 | - | 21U | 57 | 36 | 21 | 19 | 34 | 23 | 112C1.dxf | 0.00323 | 1.96 | 2,820 | |
| 140-C-1 | 140 | 154 | 35 | - | 21U | 63 | 40 | 21 | 15 | 34 | 24.5 | 140C1.dxf | 0.00763 | 3.09 | 3,810 | |
| 165-C-1 | 165 | 179 | 42 | - | 20X | 75 | 40 | 16 | 10 | 34 | 24.5 | 165C1.dxf | 0.0118 | 3.38 | 5,050 | |
| 180-C-1 | 180 | 194 | 45 | - | 10U | 80 | 50 | 16 | - | 34 | 24.5 | 180C1.dxf | 0.0186 | 4.68 | 5,870 | |
| 191-C-1 | 191 | 205 | 45 | - | 20X | 80 | 40 | 16 | 10 | 34 | 24.5 | 191C1.dxf | 0.0192 | 4.08 | 5,900 | |
| 200-C-1 | 200 | 214 | 45 | - | 10U | 80 | 50 | 16 | - | 34 | 24.5 | 200C1.dxf | 0.0262 | 5.23 | 5,920 | |
| 212-C-1 | 212 | 226 | 45 | - | 20X | 80 | 40 | 16 | 10 | 34 | 23 | 212C1.dxf | 0.024 | 4.03 | 6,750 | |
| 224-C-1 | 224 | 238 | 50 | - | 10X | 90 | 50 | 16 | - | 34 | 24.5 | 224C1.dxf | 0.0347 | 5.58 | 7,240 | |
| 236-C-1 | 236 | 250 | 50 | - | 20X | 90 | 40 | 16 | 10 | 34 | 24.5 | 236C1.dxf | 0.0379 | 5.27 | 7,650 | |
| 250-C-1 | 250 | 264 | 50 | - | 10X | 90 | 50 | 16 | - | 34 | 24.5 | 250C1.dxf | 0.049 | 6.15 | 8,400 | |
| 300-C-1 | 300 | 314 | 50 | - | 10X | 90 | 50 | 16 | - | 34 | 24.5 | 300C1.dxf | 0.0872 | 7.23 | 9,510 | |
| 315-C-1 | 315 | 329 | 50 | - | 10X | 90 | 50 | 16 | - | 34 | 25 | 315C1.dxf | 0.105 | 7.79 | 11,500 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。