for use with C or CX belts
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112-C-2 | 112 | 126 | 35 | - | 21U | 65 | 42 | 20.5 | 38 | 59.5 | 23 | 112C2.dxf | 0.00527 | 3.03 | 3,740 | |
| 125-C-2 | 125 | 139 | 38 | - | 21U | 68 | 42 | 20.5 | 38 | 59.5 | 23 | 125C2.dxf | 0.00774 | 3.58 | 4,500 | |
| 140-C-2 | 140 | 154 | 38 | - | 21U | 68 | 42 | 20.5 | 38 | 59.5 | 23 | 140C2.dxf | 0.0115 | 4.2 | 5,150 | |
| 150-C-2 | 150 | 164 | 38 | - | 50U | 68 | 42 | - | 8.75 | 59.5 | 23 | 150C2.dxf | 0.0135 | 4.15 | 5,310 | |
| 165-C-2 | 165 | 179 | 42 | - | 50U | 74 | 42 | - | 8.75 | 59.5 | 23 | 165C2.dxf | 0.0188 | 4.81 | 5,970 | |
| 180-C-2 | 180 | 194 | 50 | - | 30U | 90 | 59.5 | - | - | 59.5 | 24.5 | 180C2.dxf | 0.0284 | 6.83 | 9,090 | |
| 191-C-2 | 191 | 205 | 50 | - | 50X | 90 | 42 | - | 8.75 | 59.5 | 23 | 191C2.dxf | 0.0289 | 5.62 | 9,220 | |
| 200-C-2 | 200 | 214 | 55 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - | 59.5 | 24.5 | 200C2.dxf | 0.0395 | 7.82 | 9,300 | |
| 212-C-2 | 212 | 226 | 50 | - | 50X | 90 | 42 | - | 8.75 | 59.5 | 23 | 212C2.dxf | 0.0401 | 6.2 | 9,510 | |
| 224-C-2 | 224 | 238 | 50 | - | 30X | 90 | 59.5 | - | - | 59.5 | 24.5 | 224C2.dxf | 0.053 | 7.73 | 9,610 | |
| 236-C-2 | 236 | 250 | 50 | - | 50X | 90 | 42 | - | 8.75 | 59.5 | 23 | 236C2.dxf | 0.056 | 6.84 | 10,100 | |
| 240-C-2 | 240 | 254 | 55 | - | 10X | 100 | 75 | 15.5 | - | 59.5 | 27 | 240C2.dxf | 0.0739 | 10.4 | 12,700 | |
| 250-C-2 | 250 | 264 | 55 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - | 59.5 | 24.5 | 250C2.dxf | 0.0776 | 9.33 | 11,000 | |
| 265-C-2 | 265 | 279 | 55 | - | 50X | 100 | 44 | - | 7.75 | 59.5 | 23 | 265C2.dxf | 0.0822 | 8.18 | 11,800 | |
| 280-C-2 | 280 | 294 | 55 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - | 59.5 | 24.5 | 280C2.dxf | 0.112 | 10.4 | 13,000 | |
| 300-C-2 | 300 | 314 | 55 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - | 59.5 | 24.5 | 300C2.dxf | 0.137 | 10.8 | 13,600 | |
| 315-C-2 | 315 | 329 | 55 | - | 10X | 100 | 71 | 11.5 | - | 59.5 | 25 | 315C2.dxf | 0.163 | 12.1 | 15,300 | |
| 355-C-2 | 355 | 369 | 55 | - | 10X | 100 | 71 | 11.5 | - | 59.5 | 25 | 355C2.dxf | 0.237 | 13.4 | 16,800 | |
| 380-C-2 | 380 | 394 | 55 | - | 10X | 100 | 75 | 15.5 | - | 59.5 | 25 | 380C2.dxf | 0.292 | 14.9 | 22,400 | |
| 400-C-2 | 400 | 414 | 63 | - | 10Y | 112 | 80 | 20.5 | - | 59.5 | 25 | 400C2.dxf | 0.363 | 17.4 | 21,300 | |
| 440-C-2 | 440 | 454 | 55 | - | 10Y | 100 | 75 | 15.5 | - | 59.5 | 25 | 440C2.dxf | 0.498 | 18.8 | 25,400 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。