for use with C or CX belts

C-5

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 呼び径
dm
外径
de
最大軸穴径
dmax
d
(下穴)
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s2
ハブ
s3
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント
(kg・m2)
質量(kg) 価格(円) ご注文
180-C-5 180 194 80 32 56U - 80 48 8 136 25.5 180C5.dxf 0.076 16.8 23,200
185-C-5 185 199 80 32 56U - 80 48 8 136 28 185C5.dxf 0.087 18.2 22,700
188-C-5 188 202 90 32 56U - 80 48 8 136 23 188C5.dxf 0.0869 17.8 23,200
191-C-5 191 205 90 32 56U - 80 48 8 136 24.5 191C5.dxf 0.0943 18.7 23,400
194-C-5 194 208 90 32 56U - 80 48 8 136 26 194C5.dxf 0.102 19.6 23,400
197-C-5 197 211 63 32 55U 112 80 48 8 136 24.5 197C5.dxf 0.0793 14.3 23,400
200-C-5 200 214 63 32 50U 112 80 28 - 136 26 200C5.dxf 0.0878 15.2 17,500
200-C-5F 200 214 63 32 55U 112 80 48 8 136 26 200C5F.dxf 0.0996 17.6 23,100
203-C-5 203 217 63 32 55U 112 80 48 8 136 23.5 203C5.dxf 0.0963 16.7 23,400
206-C-5 206 220 63 32 55U 112 80 48 8 136 25 206C5.dxf 0.106 17.6 23,700
209-C-5 209 223 63 32 55U 112 80 48 8 136 24.5 209C5.dxf 0.108 17.6 24,100
212-C-5 212 226 63 32 50U 112 80 28 - 136 26 212C5.dxf 0.105 16 18,500
212-C-5F 212 226 63 32 55U 112 80 48 8 136 26 212C5F.dxf 0.119 18.5 24,200
215-C-5 215 229 63 32 55U 112 80 48 8 136 23.5 215C5.dxf 0.113 17.4 25,800
218-C-5 218 232 63 32 55U 112 80 48 8 136 25 218C5.dxf 0.124 18.4 25,500
221-C-5 221 235 63 32 55U 112 80 48 8 136 24.5 221C5.dxf 0.127 18.2 25,500
224-C-5 224 238 63 32 50U 112 80 28 - 136 26 224C5.dxf 0.125 16.9 20,500
224-C-5F 224 238 63 32 55U 112 80 48 8 136 26 224C5F.dxf 0.139 19.2 25,200
227-C-5 227 241 63 32 55U 112 80 48 8 136 23.5 227C5.dxf 0.118 15.7 28,100
231-C-5 231 245 63 32 55U 112 80 48 8 136 25.5 231C5.dxf 0.135 17.1 28,300
236-C-5 236 250 63 32 50U 112 80 28 - 136 26 236C5.dxf 0.148 17.8 21,500
236-C-5F 236 250 63 32 55U 112 80 48 8 136 26 236C5F.dxf 0.148 17.8 27,800
240-C-5 240 254 63 32 55U 112 80 48 8 136 23.5 240C5.dxf 0.14 16.6 30,900
247-C-5 247 261 63 32 55U 112 80 48 8 136 24.5 247C5.dxf 0.16 17.7 30,600
250-C-5 250 264 63 32 50U 112 80 28 - 136 26 250C5.dxf 0.178 18.8 23,000
250-C-5F 250 264 63 32 55U 112 80 48 8 136 26 250C5F.dxf 0.178 18.8 30,900
265-C-5 265 279 71 35 50U 125 90 23 - 136 26 265C5.dxf 0.221 22.1 26,500
280-C-5 280 294 71 35 50U 125 90 23 - 136 26 280C5.dxf 0.263 23.3 28,500
300-C-5 300 314 71 35 50X 125 90 23 - 136 26 300C5.dxf 0.313 23.7 30,000
315-C-5 315 329 71 35 50X 125 90 23 - 136 26 315C5.dxf 0.364 24.7 30,700
355-C-5 355 369 71 35 50Y 125 90 23 - 136 26 355C5.dxf 0.541 28.4 34,500
375-C-5 375 389 71 35 50Y 125 90 23 - 136 26 375C5.dxf 0.642 29.8 38,200
400-C-5 400 414 80 42 50Y 140 100 18 - 136 26.5 400C5.dxf 0.823 35.3 43,800
450-C-5 450 464 80 42 50Y 140 100 18 - 136 26.5 450C5.dxf 1.2 39.7 48,800
500-C-5 500 514 80 42 50Y 140 100 18 - 136 26.5 500C5.dxf 1.66 43.8 54,400
560-C-5 560 574 80 42 50Y 140 100 18 - 136 26.5 560C5.dxf 2.39 49.6 64,200
600-C-5 600 614 80 42 50Y 140 100 18 - 136 26.5 600C5.dxf 2.96 52.8 69,100
630-C-5 630 644 80 42 50Y 140 100 18 - 136 26.5 630C5.dxf 3.45 55.5 78,300
710-C-5 710 724 80 42 50Y 140 100 18 - 136 26.5 710C5.dxf 5.01 62.5 89,900
750-C-5 750 764 80 42 50Y 140 100 18 - 136 26.5 750C5.dxf 5.93 65.8 112,000
800-C-5 800 814 90 45 50Y 160 112 12 - 136 26.5 800C5.dxf 7.37 76.3 120,000
850-C-5 850 864 90 45 50Y 160 112 12 - 136 26.5 850C5.dxf 8.88 80.6 134,000
900-C-5 900 914 90 45 50Y 160 112 12 - 136 26.5 900C5.dxf 10.6 85.6 141,000
950-C-5 950 964 90 45 50Y 160 112 12 - 136 26.5 950C5.dxf 12.5 90 178,000
1000-C-5 1000 1014 90 55 50Y 160 112 12 - 136 27 1000C5.dxf 15.4 99.9 194,000
1120-C-5 1120 1134 100 55 50Y 180 125 5.5 - 136 27 1120C5.dxf 22.3 120 245,000


 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。