for use with D belts

D-5

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 呼び径
dm
外径
de
最大軸穴径
dmax
d
(下穴)
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s2
ハブ
s3
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント
(kg・m2)
質量(kg) 価格(円) ご注文
210-D-5 210 229 100 35 56U - 115 46 35 196 32 210D5.dxf 0.203 32.9 38,000
235-D-5 235 254 110 35 56U - 115 46 35 196 32 235D5.dxf 0.312 41 45,300
260-D-5 260 279 125 35 56U - 115 46 35 196 32 260D5.dxf 0.461 49.8 53,600
285-D-5 285 304 71 35 50U 125 115 40.5 - 196 32 285D5.dxf 0.465 38.6 54,000
315-D-5 315 334 80 45 40U 140 140 56 - 196 35 315D5.dxf 0.743 52.6 65,000
335-D-5 335 354 80 45 40U 140 140 56 - 196 35 335D5.dxf 0.87 53.3 66,500
355-D-5 355 374 80 45 40U 140 140 56 - 196 35 355D5.dxf 1.06 57 68,800
375-D-5 375 394 80 45 40U 140 140 56 - 196 35 375D5.dxf 1.27 60.8 71,000
400-D-5 400 419 90 45 40Y 160 170 26 - 196 35 400D5.dxf 1.47 67 84,800
425-D-5 425 444 90 45 40Y 160 170 26 - 196 35 425D5.dxf 1.77 70.4 92,100
450-D-5 450 469 90 45 40Y 160 170 26 - 196 35 450D5.dxf 2.12 73.9 97,000
475-D-5 475 494 90 45 40Y 160 170 26 - 196 35 475D5.dxf 2.51 77.4 104,000
500-D-5 500 519 90 45 40Y 160 170 26 - 196 35 500D5.dxf 2.94 80.8 110,000
560-D-5 560 579 90 45 40Y 160 170 26 - 196 35 560D5.dxf 4.17 89 139,000
590-D-5 590 609 85 45 50Y 150 138 29 - 196 33 590D5.dxf 4.6 84.1 147,000
630-D-5 630 649 100 55 40Y 180 170 26 - 196 35 630D5.dxf 6.12 106 155,000
690-D-5 690 709 90 55 50Y 164 138 29 - 196 33 690D5.dxf 7.55 100 170,000
710-D-5 710 729 100 55 40Y 180 170 26 - 196 35 710D5.dxf 8.85 117 174,000
745-D-5 745 764 95 55 50Y 170 144 26 - 196 33 745D5.dxf 9.56 110 190,000
795-D-5 795 814 110 55 50Y 200 145 25.5 - 196 33 795D5.dxf 11.8 126 229,000
845-D-5 845 864 105 55 50Y 190 160 18 - 196 33 845D5.dxf 14.3 135 258,000
895-D-5 895 914 100 55 50Y 180 120 38 - 196 33 895D5.dxf 17.5 138 281,000


 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。