for use with D belts
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s2 |
ハブ s3 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235-D-6 | 235 | 254 | 110 | 35 | 56U | - | 150 | 48 | 35 | 233 | 33 | 235D6.dxf | 0.385 | 51.6 | 59,000 | |
| 260-D-6 | 260 | 279 | 125 | 35 | 56U | - | 150 | 48 | 35 | 233 | 33 | 260D6.dxf | 0.571 | 63 | 68,200 | |
| 285-D-6 | 285 | 304 | 75 | 35 | 50U | 138 | 150 | 41.5 | - | 233 | 33 | 285D6.dxf | 0.565 | 48.9 | 68,700 | |
| 315-D-6 | 315 | 334 | 85 | 45 | 40U | 150 | 150 | 83 | - | 233 | 36 | 315D6.dxf | 0.956 | 68.3 | 74,800 | |
| 335-D-6 | 335 | 354 | 85 | 45 | 40U | 150 | 150 | 83 | - | 233 | 34 | 335D6.dxf | 1.05 | 65.2 | 77,600 | |
| 355-D-6 | 355 | 374 | 90 | 45 | 40U | 160 | 150 | 83 | - | 233 | 36 | 355D6.dxf | 1.35 | 74.9 | 87,400 | |
| 375-D-6 | 375 | 394 | 90 | 45 | 40U | 160 | 150 | 83 | - | 233 | 36 | 375D6.dxf | 1.62 | 80.2 | 92,400 | |
| 400-D-6 | 400 | 419 | 95 | 45 | 40Y | 170 | 170 | 63 | - | 233 | 36 | 400D6.dxf | 1.79 | 79.1 | 99,000 | |
| 425-D-6 | 425 | 444 | 95 | 45 | 40Y | 170 | 170 | 63 | - | 233 | 36 | 425D6.dxf | 2.16 | 83.2 | 110,000 | |
| 450-D-6 | 450 | 469 | 95 | 45 | 40Y | 170 | 170 | 63 | - | 233 | 36 | 450D6.dxf | 2.57 | 87.3 | 119,000 | |
| 475-D-6 | 475 | 494 | 95 | 45 | 40Y | 170 | 170 | 63 | - | 233 | 36 | 475D6.dxf | 3.05 | 91.6 | 125,000 | |
| 500-D-6 | 500 | 519 | 95 | 45 | 40Y | 170 | 170 | 63 | - | 233 | 36 | 500D6.dxf | 3.58 | 95.7 | 126,000 | |
| 560-D-6 | 560 | 579 | 100 | 55 | 40Y | 180 | 170 | 63 | - | 233 | 36 | 560D6.dxf | 5.15 | 109 | 165,000 | |
| 590-D-6 | 590 | 609 | 85 | 55 | 50Y | 154 | 155 | 39 | - | 233 | 34 | 590D6.dxf | 5.57 | 98.8 | 171,000 | |
| 630-D-6 | 630 | 649 | 100 | 55 | 40Y | 180 | 170 | 63 | - | 233 | 36 | 630D6.dxf | 7.42 | 121 | 181,000 | |
| 690-D-6 | 690 | 709 | 90 | 55 | 50Y | 164 | 165 | 34 | - | 233 | 34 | 690D6.dxf | 9.07 | 118 | 206,000 | |
| 710-D-6 | 710 | 729 | 100 | 55 | 40Y | 180 | 170 | 63 | - | 233 | 36 | 710D6.dxf | 10.7 | 135 | 209,000 | |
| 745-D-6 | 745 | 764 | 95 | 55 | 50Y | 170 | 165 | 34 | - | 233 | 34 | 745D6.dxf | 11.5 | 129 | 213,000 | |
| 795-D-6 | 795 | 814 | 110 | 55 | 50Y | 200 | 145 | 44 | - | 233 | 34 | 795D6.dxf | 14.1 | 142 | 243,000 | |
| 845-D-6 | 845 | 864 | 105 | 55 | 50Y | 190 | 160 | 36.5 | - | 233 | 34 | 845D6.dxf | 17.1 | 152 | 288,000 | |
| 895-D-6 | 895 | 914 | 100 | 55 | 50Y | 180 | 120 | 56.5 | - | 233 | 34 | 895D6.dxf | 20.9 | 156 | 361,000 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。