for use with D belts
| 品番 | 呼び径 dm |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315-D-8 | 315 | 334 | 90 | 45 | 40U | 160 | 170 | - | 137 | 307 | 36 | 315D8.dxf | 1.13 | 78 | 117,000 | |
| 335-D-8 | 335 | 354 | 90 | 45 | 40U | 160 | 170 | - | 137 | 307 | 36 | 335D8.dxf | 1.39 | 83.7 | 124,000 | |
| 355-D-8 | 355 | 374 | 90 | 45 | 40U | 160 | 170 | - | 137 | 307 | 36 | 355D8.dxf | 1.68 | 89.5 | 127,000 | |
| 375-D-8 | 375 | 394 | 90 | 45 | 40U | 160 | 170 | - | 137 | 307 | 36 | 375D8.dxf | 2.02 | 95.5 | 142,000 | |
| 400-D-8 | 400 | 419 | 100 | 55 | 40Y | 180 | 170 | - | 137 | 307 | 36 | 400D8.dxf | 2.33 | 97.3 | 159,000 | |
| 425-D-8 | 425 | 444 | 100 | 55 | 40Y | 180 | 170 | - | 137 | 307 | 36 | 425D8.dxf | 2.81 | 103 | 173,000 | |
| 450-D-8 | 450 | 469 | 100 | 55 | 40Y | 180 | 170 | - | 137 | 307 | 36 | 450D8.dxf | 3.36 | 108 | 178,000 | |
| 475-D-8 | 475 | 494 | 100 | 55 | 40Y | 180 | 170 | - | 137 | 307 | 36 | 475D8.dxf | 4 | 114 | 181,000 | |
| 500-D-8 | 500 | 519 | 100 | 55 | 40Y | 180 | 170 | - | 137 | 307 | 36 | 500D8.dxf | 4.7 | 120 | 196,000 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。