|
|
||
| NBK > プーリー > ポリドライブプーリー 特長 |
![]()
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
![]()
イソメック®ブッシングシステムを
採用しています。
シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパしまりばめの原理により、締結力は焼きばめと同等。
安全で確実な伝動が得られます。
![]()
国際規格に準拠しています。
イソメック®ポリドライブプーリーの製品規格はISO 9982-1991「Belt drives−Pulleys and V-ribbed belts for industrial applications−Dimensions−PH, PJ, PK, PL and PM profiles」に準拠しています。
![]()
高いバランス精度。
イソメック®ポリドライブプーリーは外周での不釣合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
しかもブッシングシステム・タイプ1の適用プーリーには、ブッシングの抜き穴とスリットとの質量差に起因するアンバランスを修正するため、スリット位置のプーリー本体にキリ穴をあけています。