for use with PK belts

PK-12

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 外径
de
ブッシング品番 最大軸穴径
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント**
(kg・m2)
質量***
(kg)
価格(円)
PK- 80-12 80 1610 42(38) 41UR - 25 - 24.16 49.16 10 PK8012.dxf 0.000762 0.67 8,010
PK- 85-12 85 1610 42(38) 41UR - 25 - 24.16 49.16 10 PK8512.dxf 0.00102 0.81 8,900
PK- 90-12 90 1610 42(38) 41UR - 25 - 24.16 49.16 10 PK9012.dxf 0.00132 0.95 9,140
PK- 95-12 95 1610 42(38) 41UR - 25 - 24.16 49.16 10 PK9512.dxf 0.00167 1.1 10,000
PK-100-12 100 1610 42(38) 41UR - 25 - 24.16 49.16 10 PK10012.dxf 0.00208 1.26 10,100
PK-106-12 106 1610 42(38) 41UR - 25 - 24.16 49.16 10 PK10612.dxf 0.00266 1.46 11,700
PK-112-12 112 2012 50(48) 41U - 32 - 17.16 49.16 10 PK11212.dxf 0.0034 1.61 12,000
PK-118-12 118 2012 50(48) 41U - 32 - 17.16 49.16 10 PK11812.dxf 0.0043 1.88 13,400
PK-125-12 125 2012 50(48) 41U - 32 - 17.16 49.16 10 PK12512.dxf 0.00554 2.21 13,700
PK-132-12 132 2012 50(48) 41U - 32 - 17.16 49.16 10 PK13212.dxf 0.00701 2.55 15,700
PK-140-12 140 2012 50(48) 41U - 32 - 17.16 49.16 10 PK14012.dxf 0.009 2.97 16,100
PK-150-12 150 2517 60(60) 41U - 45 - 4.16 49.16 10 PK15012.dxf 0.0137 3.88 20,200
PK-160-12 160 2517 60(60) 41U - 45 - 4.16 49.16 10 PK16012.dxf 0.0183 4.68 21,000
PK-170-12 170 2517 60(60) 41U - 45 - 4.16 49.16 10 PK17012.dxf 0.0239 5.54 23,900
PK-180-12 180 2517 60(60) 41U - 45 - 4.16 49.16 10 PK18012.dxf 0.0306 6.45 24,700
PK-190-12 190 2517 60(60) 40U 120 45 - 4.16 49.16 10 PK19012.dxf 0.0228 4.51 29,400
PK-200-12 200 3020 75(70) 11U 145 51 1.84 - 49.16 - PK20012.dxf 0.0487 7.98 31,200
PK-212-12 212 3020 75(70) 11U 145 51 1.84 - 49.16 - PK21212.dxf 0.0629 9.38 34,400
PK-224-12 224 3020 75(70) 11U 145 51 1.84 - 49.16 - PK22412.dxf 0.0797 10.9 36,300
PK-236-12 236 3020 75(70) 10U 145 51 1.84 - 49.16 10 PK23612.dxf 0.0508 6.67 36,500
PK-250-12 250 3020 75(70) 10U 145 51 1.84 - 49.16 10 PK25012.dxf 0.0625 7.38 36,600
PK-280-12 280 3020 75(70) 10U 145 51 1.84 - 49.16 10 PK28012.dxf 0.0908 8.68 40,200
PK-315-12 315 3020 75(70) 10Z 145 51 1.84 - 49.16 10 PK31512.dxf 0.136 9.61 40,600
PK-355-12 355 3020 75(70) 10Z 145 51 1.84 - 49.16 10 PK35512.dxf 0.207 11.4 44,200
PK-400-12 400 3526 75(75) 40Z 180 41 - 8.16 49.16 12 PK40012.dxf 0.355 15.8 63,000
PK-450-12 450 3526 75(75) 30Y 190 49.16 - - 49.16 12 PK45012.dxf 0.386 18.2 78,000
PK-500-12 500 4036 95(85) 10Y 190 64 14.84 - 49.16 14 PK50012.dxf 0.7 24.7 90,200
PK-560-12 560 4036 95(85) 10Y 190 64 14.84 - 49.16 12 PK56012.dxf 0.765 24.3 104,000
PK-630-12 630 4036 95(85) 10Y 190 64 14.84 - 49.16 12 PK63012.dxf 1.1 27.3 122,000

  *新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。

●イソメック®ブッシング標準軸穴径

品番 価格
(円)
標準軸穴径(mm)
14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
1610 1,330                        
2012 2,050                          
2517 3,280                        
3020 4,670                          
3526 5,950                                      
4036 9,550                                

: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)