for use with PK belts

PK-5

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 外径
de
ブッシング品番 最大軸穴径 Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント**
(kg・m2)
質量***
(kg)
価格(円)
PK- 50-5 50 軸穴タイプ 22(22) 11U 40 32 7.76 - 24.24 - PK505.dxf 0.0000963 0.38 2,220
PK- 56-5 56 軸穴タイプ 25(25) 11U 46 32 7.76 - 24.24 - PK565.dxf 0.000158 0.48 2,580
PK- 63-5 63 1108 28(25) 41UR - 22 - 2.24 24.24 10 PK635.dxf 0.000183 0.3 4,030
PK- 67-5 67 1108 28(25) 41UR - 22 - 2.24 24.24 10 PK675.dxf 0.000246 0.36 4,350
PK- 71-5 71 1108 28(25) 41UR - 22 - 2.24 24.24 10 PK715.dxf 0.000322 0.43 4,620
PK- 75-5 75 1108 28(25) 41UR - 22 - 2.24 24.24 10 PK755.dxf 0.000412 0.5 5,180
PK- 80-5 80 1210 32(28) 11U 75 25 0.76 - 24.24 - PK805.dxf 0.000535 0.54 5,470
PK- 85-5 85 1210 32(28) 11U 75 25 0.76 - 24.24 - PK855.dxf 0.000708 0.65 6,010
PK- 90-5 90 1210 32(28) 11U 75 25 0.76 - 24.24 - PK905.dxf 0.000916 0.77 6,150
PK- 95-5 95 1210 32(28) 11U 75 25 0.76 - 24.24 - PK955.dxf 0.00116 0.9 6,720
PK-100-5 100 1210 32(28) 11U 75 25 0.76 - 24.24 - PK1005.dxf 0.00146 1.03 6,880
PK-106-5 106 1610 42(38) 11U 85 25 0.76 - 24.24 - PK1065.dxf 0.00179 1.06 7,740
PK-112-5 112 1610 42(38) 11U 85 25 0.76 - 24.24 - PK1125.dxf 0.00229 1.24 7,980
PK-118-5 118 1610 42(38) 11U 85 25 0.76 - 24.24 - PK1185.dxf 0.00287 1.43 9,110
PK-125-5 125 1610 42(38) 11U 85 25 0.76 - 24.24 - PK1255.dxf 0.00369 1.67 9,230
PK-132-5 132 1610 42(38) 11U 85 25 0.76 - 24.24 - PK1325.dxf 0.00465 1.92 10,800
PK-140-5 140 1610 42(38) 11U 85 25 0.76 - 24.24 - PK1405.dxf 0.00596 2.22 11,300
PK-150-5 150 1610 42(38) 11U 85 25 0.76 - 24.24 - PK1505.dxf 0.00797 2.62 12,900
PK-160-5 160 1610 42(38) 11U 85 25 0.76 - 24.24 - PK1605.dxf 0.0104 3.05 13,600
PK-170-5 170 1610 42(38) 10U 85 25 0.76 - 24.24 10 PK1705.dxf 0.00764 1.96 14,300
PK-180-5 180 1610 42(38) 10U 85 25 0.76 - 24.24 10 PK1805.dxf 0.00932 2.13 14,800
PK-190-5 190 2012 50(48) 10U 105 32 7.76 - 24.24 10 PK1905.dxf 0.0125 2.76 15,900
PK-200-5 200 2012 50(48) 10U 105 32 7.76 - 24.24 10 PK2005.dxf 0.0154 3.08 16,600
PK-212-5 212 2012 50(48) 10U 105 32 7.76 - 24.24 10 PK2125.dxf 0.0179 3.19 17,400
PK-224-5 224 2012 50(48) 10U 105 32 7.76 - 24.24 10 PK2245.dxf 0.0227 3.62 18,100
PK-236-5 236 2012 50(48) 10U 105 32 7.76 - 24.24 10 PK2365.dxf 0.0258 3.7 19,000
PK-250-5 250 2012 50(48) 10U 105 32 7.76 - 24.24 10 PK2505.dxf 0.0355 4.52 20,000
PK-280-5 280 2012 50(48) 10Z 105 32 7.76 - 24.24 10 PK2805.dxf 0.0536 4.87 20,100
PK-315-5 315 2517 60(60) 10Z 120 45 20.76 - 24.24 10 PK3155.dxf 0.0855 6.55 25,700
PK-355-5 355 2517 60(60) 10Z 120 45 20.76 - 24.24 10 PK3555.dxf 0.133 7.77 27,900

  *新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。

●イソメック®ブッシング標準軸穴径

品番 価格
(円)
標準軸穴径(mm)
11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60
1108 1,020                      
1210 1,220                      
1610 1,330              
2012 2,050                
2517 3,280              

: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)

[追加工サービス] PK-50-5・PK-56-5は軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。