for use with PK belts

PK-6

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 外径
de
ブッシング品番 最大軸穴径 Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント**
(kg・m2)
質量***
(kg)
価格(円)
PK- 50-6 50 軸穴タイプ 22(22) 11U 40 35 7.2 - 27.8 - PK506.dxf 0.000106 0.41 2,420
PK- 56-6 56 軸穴タイプ 25(25) 11U 46 35 7.2 - 27.8 - PK566.dxf 0.000192 0.53 2,710
PK- 63-6 63 1108 28(25) 41UR - 22 - 5.8 27.8 10 PK636.dxf 0.000203 0.33 4,460
PK- 67-6 67 1108 28(25) 41UR - 22 - 5.8 27.8 10 PK676.dxf 0.000271 0.39 4,800
PK- 71-6 71 1108 28(25) 41UR - 22 - 5.8 27.8 10 PK716.dxf 0.000352 0.47 4,860
PK- 75-6 75 1108 28(25) 41UR - 22 - 5.8 27.8 10 PK756.dxf 0.000449 0.54 5,520
PK- 80-6 80 1310 35(32) 31U - 27.8 - - 27.8 - PK806.dxf 0.000562 0.55 5,670
PK- 85-6 85 1310 35(32) 31U - 27.8 - - 27.8 - PK856.dxf 0.000758 0.67 6,400
PK- 90-6 90 1610 42(38) 31U - 27.8 - - 27.8 - PK906.dxf 0.000921 0.7 6,610
PK- 95-6 95 1610 42(38) 31U - 27.8 - - 27.8 - PK956.dxf 0.0012 0.85 7,240
PK-100-6 100 1610 42(38) 31U - 27.8 - - 27.8 - PK1006.dxf 0.00154 1 7,490
PK-106-6 106 1610 42(38) 31U - 27.8 - - 27.8 - PK1066.dxf 0.00201 1.19 8,260
PK-112-6 112 1610 42(38) 31U - 27.8 - - 27.8 - PK1126.dxf 0.00258 1.4 8,410
PK-118-6 118 1610 42(38) 31U - 27.8 - - 27.8 - PK1186.dxf 0.00325 1.62 9,560
PK-125-6 125 1610 42(38) 31U - 27.8 - - 27.8 - PK1256.dxf 0.00417 1.89 9,840
PK-132-6 132 1610 42(38) 31U - 27.8 - - 27.8 - PK1326.dxf 0.00527 2.17 11,500
PK-140-6 140 1610 42(38) 31U - 27.8 - - 27.8 - PK1406.dxf 0.00677 2.55 11,800
PK-150-6 150 2012 50(48) 11U 105 32 4.2 - 27.8 - PK1506.dxf 0.00914 2.89 15,100
PK-160-6 160 2012 50(48) 11U 105 32 4.2 - 27.8 - PK1606.dxf 0.0119 3.38 16,000
PK-170-6 170 2012 50(48) 10U 105 32 4.2 - 27.8 10 PK1706.dxf 0.00974 2.57 16,100
PK-180-6 180 2012 50(48) 10U 105 32 4.2 - 27.8 10 PK1806.dxf 0.012 2.85 16,200
PK-190-6 190 2012 50(48) 10U 105 32 4.2 - 27.8 10 PK1906.dxf 0.0139 2.98 17,100
PK-200-6 200 2012 50(48) 10U 105 32 4.2 - 27.8 10 PK2006.dxf 0.0171 3.32 17,700
PK-212-6 212 2012 50(48) 10U 105 32 4.2 - 27.8 10 PK2126.dxf 0.02 3.46 18,900
PK-224-6 224 2012 50(48) 10U 105 32 4.2 - 27.8 10 PK2246.dxf 0.0253 3.93 19,200
PK-236-6 236 2012 50(48) 10U 105 32 4.2 - 27.8 10 PK2366.dxf 0.029 4.05 20,700
PK-250-6 250 2012 50(48) 10U 105 32 4.2 - 27.8 10 PK2506.dxf 0.0395 4.91 21,200
PK-280-6 280 2012 50(48) 10Z 105 32 4.2 - 27.8 10 PK2806.dxf 0.0598 5.21 21,300
PK-315-6 315 2517 60(60) 10Z 120 45 17.2 - 27.8 10 PK3156.dxf 0.0952 7.07 27,200
PK-355-6 355 3020 75(70) 10Z 145 51 23.2 - 27.8 10 PK3556.dxf 0.153 9.22 35,200

  *新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。

●イソメック®ブッシング標準軸穴径

品番 価格
(円)
標準軸穴径(mm)
11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75
1108 1,020                            
1310 1,230                                    
1610 1,330                    
2012 2,050                      
2517 3,280                    
3020 4,670                      

: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)

[追加工サービス] PK-50-6・PK-56-6は軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。